TMT (EX10)R CUS - Jelölő kapcsokhoz
0803080

Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: soronként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintható az univerzális címkehoronyba, bepattintás a lapos táblahoronyba, tekercs hossza: 50 m, szövegmező magassága: 50000 mm, szövegmező szélessége: 10 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A TMT feliratozói jelölőket kínálnak mindegyik magas és lapos jelölőhoronnyal ellátott termékhez
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az ön igényei szerint feliratozza az összes TMT ... jelölőt