CARRIER-EMLP 22 (27X12,5)
-
Jelölő-hordozók
0828985
Jelölő-hordozók, fekete, felirat nélkül, szerelési mód: csavarozás, szegecselés, átmérő: 22 mm, szövegmező magassága: 12,5 mm, szövegmező szélessége: 27 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A nagy feliratozható felületek a CARRIER-EMLP esetében egyedileg az EML ... termotranszfer címkékkel feliratozhatók
A címkék felületének kiegészítő védelmére az EMLPR ... átlátszó öntapadó védőfóliák használhatók
Minden 22 mm-es átmérőjű nyomógombhoz és kapcsolóhoz alkalmazható