Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

IBS RT 24 DIO 16/ 8-2A-T - I/O modul
2723178

INTERBUS-RT digitális be-/kimeneti modul, 16 digitális bemenet, 24 V DC, 2-vezetékes csatlakozástechnika és 8 digitális kimenet, 24 V DC, 2 A, 2-vezetékes csatlakozástechnika, IP20 védettség, csatlakozókészlet nélkül

Termékrészletek







Kompatibilis termékek