MCR-2SP-UI-DC
-
Határérték-kapcsoló
2769873
MCR határérték-kapcsoló, 2 beállítható reléérintkezővel, galvanikusan leválasztott segédenergiával, bemeneti jel: 0 ... 10 V/0 ... 20 mA. Helyettesítő cikk: 2902035 MINI MCR-2-UI-REL-PT.
Termékrészletek
| Terméktípus | Határérték-kapcsoló |
| A csatornák száma | 2 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | nem |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 3 W |
| Vizsgálófeszültség bemenet/tápellátás | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Impulzusválasz (10-90%) | 40 ms |
| Max. hőmérsékleti együttható | ≤ 0,01 %/K |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 20 V DC ... 30 V DC |
| Maximális áramfelvétel | 50 mA |
| Teljesítményfelvétel | < 1,5 W |
| Jel | |
| A bemenet leírása | Analóg bemenet |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Bemenő feszültségjel | 0 V ... 10 V |
| Max. bemeneti jelfeszültség | 13 V |
| Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA |
| Max. bemeneti áramjel | 100 mA |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 200 kΩ |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | 50 Ω |
| Belső feszültséghiszterézis | kb. 100 mV |
| Belső áramhiszterézis | kb. 200 µA |
| Beállítási lehetőség | 2 helyiértékű kódoló billentyűkapcsoló ( 0 ... 99 %) |
| analóg alapérték külső megadása | |
| 2 helyiértékű kódoló billentyűkapcsoló ( 0 ... 99 %) és analóg alapérték külső megadása | |
| Jel | |
| A bemenet leírása | Munkapont-beállító bemenet |
| Bemenetek száma | 2 |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Bemenő feszültségjel | 0 V ... 10 V |
| Max. bemeneti jelfeszültség | 13 V |
| Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA |
| Max. bemeneti áramjel | 100 mA |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 200 kΩ |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | 50 Ω |
| Kapcsolás: Relé | |
| Érintkező kivitele | 2x váltóérintkező, leeső/meghúzó (átváltható) |
| Érintkező anyaga | Ezüst-kdamium-oxid (AgCdO) |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC |
| Kapcsolóáram maximum | 3 A |
| Mechanikus élettartam | kb. 3x 107 kapcsolási ütem |
| A megszólalási késleltetés beállítási tartománya | 40 ms ... 4 s (beállítható) |
| Állapotjelzés | LED |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 75 mm |
| Mélység | 108 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Készülékház anyaga | PC |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | cULus |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | függőleges (alapsín vízszintes) |
| Cikkszám | 2769873 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK1XXX |
| Termékkulcs | DK1XXX |
| GTIN | 4017918067694 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 224,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 216,06 g |
| Származási ország | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51