VIP-PA-FLK50/10,0M/S7
-
Homlokadapter
2322540
VIP-VARIOFACE homlokadapter, csatlakoztatott rendszerkábellel SMATIC S7-300-hoz, 1 x 32 csatorna csatlakoztatható
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Terméktípus | Homlokadapter |
Termékcsalád | VARIOFACE Professional |
Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
Szigetelés | Funkciószigetelés |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Üzemi feszültség (AC) | ≤ 30 V AC |
Üzemi feszültség (DC) | ≤ 60 V DC |
Áram (leágazásonként) | ≤ 1 A |
Áram (Feszültség-betáplálás) | ≤ 8 A |
Áram (bájtonként) | ≤ 2 A |
Levegő- és kúszóutak | |
Névleges szigetelési feszültség | 63 V |
Méretezési lökőfeszültség | 0,6 kV |
Támogatott vezérlő SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Megfelelő I/O kártya | CPU 312C |
CPU 313C | |
CPU 313C-2PtP | |
CPU 313C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
CPU 314C-2DP | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-8BH01-0AB0 | |
6ES7322-8BH10-0AB0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7331-1KF01-0AB0 | |
6ES7331-7NF00-0AB0 | |
6ES7331-7NF10-0AB0 | |
6ES7331-7PF01-0AB0 | |
6ES7331-7PF11-0AB0 | |
6ES7332-5HF00-0AB0 | |
6ES7350-2AH01-0AE0 | |
6ES7357-4AH01-0AE0 | |
6ES7321-7TH00-0AB0 | |
6ES7331-1KF02-0AB0 |
1. csatlakozó (vezérlés szintje) | |
Csatlakozási mód | Dugaszolt csatlakozó |
Pólusszám | 40 |
Megjegyzés | 40 pólusú I/O egységekre dugaszolható |
2. csatlakozás (terepi szint) | |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60603-13 |
Csatlakozási mód | IDC/FLK aljzatsáv |
Csatlakozások száma | 1 |
Pólusszám | 50 |
Csatlakoztatási ciklus | < 50 |
Raszterméret | 2,54 mm |
3. csatlakozó (tápellátás) | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Csatlakozások száma | 2 |
Pólusszám | 4 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
0,25 mm² ... 1 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
Vezeték-keresztmetszet, hajlékony (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Raszterméret | 5 mm |
Kábel | |
Hossz | 10 m |
50X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Pólusszám | 50 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | 50X0.14 [PVC] |
Vezető típusa | Konfekcionált kerek kábel |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
AWG jelvezeték | 26 |
Vezeték-keresztmetszet | 50x 0,14 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1 mm ±0,03 mm |
Vezeték külső átmérője | 10,30 mm ±0,4 mm |
Külső köpeny, anyaga | Félkemény PVC |
Külső köpeny, szín | szürke |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Vezeték-ellenállás | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 86 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 161 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 5000 (ha a hajlítási sugár ≥ 15x külső átmérő) |
Halogénmentesség | nem |
Tűzállóság | IEC 60332-1-2 (nyersvezeték) |
VDE 0842, 332-1-2 rész (nyersvezeték) | |
IEC 60332-3-22 (nyersvezeték) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Olajellenállóság | alkalomszerű fröccsenés ellen (nyersvezeték) |
Környezeti feltételek | |
Védettség (Modul) | IP20 |
Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
Levegő- és kúszóutak | |
Szabványok/előírások | EN IEC 60664-1 |
Szerelési mód | Dugaszolható szerelés |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
Üzemeltetési tudnivalók | A zárlatok megakadályozása érdekében a rákövetkező I/O kártyákon meg kell bontani valamennyi huzaláthidalót! Nem lehet feszültségbetáplálás a homlokadapteren! 6ES7 331-1KF01-0AB0 6ES7 331-1KF02-0AB0 6ES7 331-7NF00-0AB0 6ES7 331-7NF10-0AB0 6ES7 331-7PF01-0AB0 6ES7 331-7PF11-0AB0 6ES7 332-5HF00-0AB0 6ES7 350-2AH01-0AE0 6ES7 357-4AH01-0AE0 |
Üzemeltetési tudnivalók | Digitális I/O kártyák A gyárilag beszerelt vezetékhidak révén a bemeneti ill. kimeneti bájtok szigetelve vannak. |
Cikkszám | 2322540 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK232S |
Termékkulcs | DK232S |
GTIN | 4046356452281 |
Tömeg/db (csomagolással) | 1 920 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 842 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az I/O egységgel összecsavarozható
Feszültségellátás kettős rugóerős csatlakozású kapcsokon keresztül
Tokozott rugósávok a moduloldalhoz
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51