MCR-VAC-UI-O-DC
-
Feszültség-mérőváltók
2811103
MCR feszültségmérő jelátalakító, 0..20 V AC és 0..440 V AC közötti váltófeszültségekhez, kimeneti jel 0..10 V/0(4)..20 mA
Termékrészletek
Terméktípus | Feszültség mérőátalakító |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Erősítés beállítás | ± 20 % |
Nullpont beállítás | ± 20 % |
Névleges szigetelési feszültség | 300 V DC |
Frekvenciamérési tartomány | 45 Hz ... 400 Hz |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,8 W |
Vizsgálófeszültség kimenet/tápellátás | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség bemenet/kimenet | 3,3 kV (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség bemenet/tápellátás | 3,3 kV (50 Hz, 1 min.) |
Impulzusválasz (10-90%) | 250 ms |
Jellemző hőmérsékleti együttható | 0,02 %/K (50/60 Hz) |
Átviteli hiba maximum | < 1,5 % (a végértékből) |
Tápellátás | |
Tápfeszültség tartomány | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
Maximális áramfelvétel | < 45 mA |
Mérés | |
A bemenet leírása | 0 V - 370 V bemenet |
Konfigurálható / programozható | van |
Bemeneti feszültségtartomány | 0 V ... 370 V AC |
Bemeneti feszültség, maximum | 440 V (földelés nélkül) |
250 V (föld felé) | |
Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 370 kΩ |
Impulzusforma | Váltófeszültség |
Mérés | |
A bemenet leírása | 0 V - 250 V bemenet |
Bemeneti feszültségtartomány | 0 V ... 250 V AC |
Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 250 kΩ |
Mérés | |
A bemenet leírása | 0 V - 170 V bemenet |
Bemeneti feszültségtartomány | 0 V ... 170 V AC |
Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 170 kΩ |
Mérés | |
A bemenet leírása | 0 V - 120 V bemenet |
Bemeneti feszültségtartomány | 0 V ... 120 V AC |
Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 120 kΩ |
Mérés | |
A bemenet leírása | 0 V - 80 V bemenet |
Bemeneti feszültségtartomány | 0 V ... 80 V AC |
Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 80 kΩ |
Mérés | |
A bemenet leírása | 0 V - 54 V bemenet |
Bemeneti feszültségtartomány | 0 V ... 54 V AC |
Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 54 kΩ |
Mérés | |
A bemenet leírása | 0 V - 36 V bemenet |
Bemeneti feszültségtartomány | 0 V ... 36 V AC |
Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 36 kΩ |
Mérés | |
A bemenet leírása | 0 V - 24 V bemenet |
Bemeneti feszültségtartomány | 0 V ... 24 V AC |
Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 24 kΩ |
Jel: Feszültségkimenet | |
Analóg feszültségjel | 0 V ... 10 V |
Kimeneti jel feszültség maximum | 15 V |
Terhelés/kimeneti terhelés feszültségkimenet | > 10 kΩ |
Hullámosság | < 50 mVSS |
Jel: Áramkimenet | |
Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Kimeneti jel áram maximum | 30 mA |
Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | < 500 Ω |
Hullámosság | < 50 mVSS |
Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
Csatlakozástechnika | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 22,5 mm |
Magasság | 99 mm |
Mélység | 114,5 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Készülékház anyaga | Szálerősítés nélküli PA polyamid |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C (lecsapódás nélkül) |
Magassági viszony | < 2000 m |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | cULus |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 2811103 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMMB11 |
Termékkulcs | CMMB11 |
GTIN | 4017918125400 |
Tömeg/db (csomagolással) | 204,5 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 204,5 g |
Vámtarifaszám | 85437090 |
Származási ország | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121008 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Az Ön előnyei
Utódkészülék: MACX MCR-VAC-(PT) 2906239, 8 mérési tartománnyal 0 V ... 20 V AC-tól 0 V ... 660 V AC-ig, kimenő jelek: 0 V ... 10 V / 0 (4) mA ... 20 mA
Beállítható feszültségtartományok
Kétirányú kimeneti jelek
3-utas leválasztás
ZERO/SPAN (nulla/értéktartomány) kiegyenlítés ±20 %
A mérési értékek szerszám nélkül paraméterezhetők
A mérési tartomány betanítási konfigurációja
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51