Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

FIL-1S-1-20A-230AC-PT - EMC szűrő
1292316

EMC szűrő (hálózati szűrő) egyfázisú AC- és DC-rendszerek számára (névleges feszültség: 230 V AC-ig, 220 V DC-ig), NS 35 kalapsínre szerelhető, névleges áram: 20 A

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Az érzékeny üzemi eszközök megbízható védelme a vezetékekből származó nagyfrekvenciás zavarok ellen
Hatékony csillapítás áramcsatolt tekerccsel, valamint X- és Y-kondenzátorokkal
Sokoldalúan alkalmazható az univerzális kapcsolási elrendezésnek köszönhetően
Javított szűrőhatás a kiegészítő PE kapcsokkal, ezekre lehet csatlakoztatni a helyi védőpotenciál-kiegyenlítést
Felhasználóbarát: egyszerű telepítés és szerelés a direkt rugós csatlakozástechnikának (PT) köszönhetően