SACB- 4/3-L-C-M8 HD GG
-
Alapkapocsléc-elosztódoboz
1197599
Alapkapocsléc-elosztódoboz, alkalmazás: Standard, csatlakozási mód: M8 aljzat Fém, dugaszhelyek száma: 4, pólusszám: 3, kódolás: A, dugaszhely kiosztása: egyes, állapotjelző: igen, PNP; gerincvezeték-csatlakozás: dugaszolható gerincvezeték-csatlakozás 180°, árnyékolás: nincs
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
Rugalmas: Elosztódoboz csatlakozó fedéllel a helyszínen való konfekcionáláshoz