Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 110V - Szelepdugasz
1452301

Szelepdugasz, Univerzális, 3-pólusú, Szelepdugasz CI (9,4 mm), Csavaros csatlakozás, kábeltömszelence M12, vezeték külső átmérője 4 mm ... 6 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek