A 24 V/10 A-es QUINT DC-DC-átalakító a 18 V ...32 V egyenáramot szabályozott és galvanikusan leválasztott 24 V kimeneti feszültségre alakítja át. Amennyiben egy terhelés tápellátásához nem áll rendelkezésre szabályozott és stabil 24 V-os egyenfeszültség, a DC-DC átalakító garantálja a 24 V-os fogyasztó hozzáigazítását: Szabályozatlan egyenfeszültségből 22,5 V... 28,5 V-os kimeneti feszültséget állít elő.
A galvanikus leválasztásnak köszönhetően a résztvevő egyenfeszültségű áramkörök biztonságosan el vannak választva egymástól. 80 mm-es beépítési szélességével a készülékház különösen keskeny. A jelzéshez a potenciálfüggetlen DC-OK kimenet és egy LED áll rendelkezésre.
QUINT-PS- 24DC/24DC/10
-
DC/DC átalakító
2866378
QUINT DC-DC átalakító, bemeneti oldalon szaggatott, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC/10 A
Termékrészletek
Bemeneti feszültség | 24 V DC |
Bementi néveleges feszültség-tartomány | 24 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány | 18 V DC ... 32 V DC |
Széles bemeneti tartomány | igen |
Bementi feszültség tartomány DC | 18 V DC ... 32 V DC |
Tápfeszültség típusa | DC |
Bekapcsolási terhelőáram | < 20 A (jellemzően) |
A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | 0,3 A2s |
Frekvenciatartomány DC | 0 Hz |
Hálózatkimaradás-áthidalási idő | > 3 ms (24 V DC) |
Áramfelvétel | típ. 11,4 A (24 V) |
Védőkapcsolás | Tranziensek elleni túlfeszültség-védelem; Varisztor |
Bekapcsolási idő tipikus | < 1 s |
Bemeneti biztosító | 25 A (lomha, belső) |
Hatásfok | > 88 % |
Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC ±1 % |
A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 22,5 V DC ... 28,5 V DC (> 24 V DC, a teljesítményállandó korlátozott) |
Névleges kimeneti áram (IN) | 10 A (-25 °C ... 60 °C) |
Csökkenés (derating) | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Visszatáplálás-állóság | 35 V DC |
Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | < 35 V DC |
Kapacitív terhelés, maximum, | korlátlan |
Aktív áramkorlátozás | kb. 18 A |
Szabályozási eltérés | < 1 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
< 2 % (Dinamikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
Hullámosság | < 60 mVSS |
Kimeneti teljesítmény | 240 W |
Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 2 W |
Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 28 W |
Felfutási idő | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, a redundanciához és teljesítménynöveléshez |
Széria-kapcsolhatóság | Igen |
Jel: DC OK, aktív | |
A kimenet leírása | UOUT > 21,5 V: High jel |
Maximális kapcsolófeszültség | ≤ 24 V DC |
Kimeneti feszültség | + 24 V DC |
Tartós terhelő áram | ≤ 40 mA |
Jel: DC OK potenciálmentes | |
A kimenet leírása | UOUT > 21,5 V: Zárt érintkező |
Maximális kapcsolófeszültség | ≤ 30 V AC/DC |
Tartós terhelő áram | ≤ 1 A |
Bemenet | |
Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Csavarmenet | M3 |
Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
Kimenet | |
Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Csavarmenet | M3 |
Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
Jel | |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
Csavarmenet | M3 |
Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
Jelzésmódok | LED |
aktív kapcsolókimenet | |
Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
Jelkimenet: DC OK, aktív | |
Állapotjelzés | LED "DC OK" zöld |
Jelkimenet: DC OK potenciálmentes | |
Állapotjelzés | LED "DC OK" zöld |
Fázisok száma | 1 |
Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 1 kV (Darabvizsgálat) |
1,5 kV (Típusvizsgálat) |
Terméktípus | DC/DC átalakító |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 80 mm |
Magasság | 130 mm |
Mélység | 125 mm |
Beszerelési méret | |
Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
Beépítési távolság jobbról/balról (aktív) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
Alternatív szerelés | |
Szélesség | 122 mm |
Magasság | 130 mm |
Mélység | 83 mm |
Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm, függőlegesen 50 mm |
Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
Védőlakkozott | nem |
Tokozat anyaga | Fém |
A készülékház kivitele | AluNox (AlMg1) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Klímaosztály | 3K3 (az EN 60721 szerint) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
Ütésállóság | 18 ms, 30g térirányonként (az IEC 60068-2-27 szerint) |
Rezgésállóság (üzem) | < 15 Hz, amplitúdó ±2,5 mm (az IEC 60068-2-6 szerint) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Szabvány - Erősáramú berendezések felszerelése elektronikus üzemi eszközökkel | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Szabvány - villamos biztonság | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Szabvány - védelem a veszélyes testáram ellen, a biztonságos leválasztás alapkövetelménye villamos alkatrészekben | EN 50178 |
Szabvány - biztonsági kisfeszültség | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Szabvány - biztonságos leválasztás | DIN VDE 0100-410 |
Transzformátorok szabványa - biztonsága | EN 61558-2-17 |
Hajóalkalmassági engedély | DNV GL (EMC A), ABS |
UL-engedélyek | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel a 89/336/EGK sz. elektromágneses zavartűrési irányelvnek |
Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Készülékház | Level 3 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Érintkező kisülés | 8 kV |
Légköri kisülés | 8 kV |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 2 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Gyors tranziensek (burst) | |
Bemenet | 2 kV (Level 3 - nem szimmetrikus:) |
Kimenet | 2 kV (Level 3 - nem szimmetrikus:) |
Jel | 1 kV (Level 2 - nem szimmetrikus:) |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Bemenet/kimenet | 2 kV (Level 3 - nem szimmetrikus:) |
Bemenet/kimenet/jel | 1 kV (Level 3 - nem szimmetrikus:) |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Bemenet/kimenet/jel | Level 3 - nem szimmetrikus: |
Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültség | 10 V |
Feszültségletörések | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
Zavarkibocsátás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
Cikkszám | 2866378 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMDQ43 |
Termékkulcs | CMDQ43 |
GTIN | 4017918987169 |
Tömeg/db (csomagolással) | 1 357 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 192 g |
Vámtarifaszám | 85044095 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | f8741288-4f90-44a6-b2a3-4828419653e2 |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51