SACC-DSI-MS-8CON-M12/1,0 SCO - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1417853

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 8-pólusú, Csap, egyenes, M12-SPEEDCON, A-kódolás, Külön erek, kábelhossz: 1 m, 0,25 mm2, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2026 harmadik negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek