FLKM-2KS50/AAR145/Z/YCS
-
Passzív modul
2321871
Rugós csatlakozású VARIOFACE átadómodul, AAR145-ös Yokogawa RTD-egységekhez.
Termékrészletek
| Terméktípus | Interfészmodul |
| A csatornák száma | 16 |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Üzemi feszültség (DC) | ≤ 30 V DC |
| Áram (leágazásonként) | ≤ 0,1 A |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 50 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Támogatott vezérlő YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Megfelelő I/O kártya | AAR145 |
| 1. csatlakozó (vezérlés szintje) | |
| Csatlakozási mód | Yokogawa, KS-kompatibilis |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Pólusszám | 50 |
| Megjegyzés | Használható rendszerkábel: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm |
| Raszterméret | 2,54 mm |
| 2. csatlakozás (terepi szint) | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 7,5 mm |
| Pólusszám | 48 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Raszterméret | 5,08 mm |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 168,65 mm |
| Magasság | 77 mm |
| Mélység | 51,3 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Modul) | IP20 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≤ IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | EN IEC 60664-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2321871 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK218N |
| Termékkulcs | DK218N |
| GTIN | 4046356422475 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 275 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 275 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Kábel 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Kábel 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Kábel 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Kábel 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Kábel 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Kábel 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Kábel 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Kábel 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Kábel 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Kábel 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Kábel 2909875
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51