Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Elektronikaházak és csatlakozástechnika I/O rendszerekhez

Building Intelligence

A be- és kimeneti adatok gyors és biztonságos átvitele.

A brosúra letöltése
Férfi egy kapcsolószekrénynél I/O rendszerekhez való csatlakozástechnikával és elektronikaházakkal

Az Ön alkalmazásai – a mi megoldásaink

Az I/O rendszerek begyűjtik az adatokat a korszerű épületek valamennyi adatpontjából. Ennek során átviszik a be- és kimeneti adatokat a vezérlő és az alkalmazási szint között. Interfészt képeznek az Ethernet hálózatok és a gyakran terepi buszra alapozott szenzorok és aktorok között. A moduláris I/O modulokat egyszerűen lehet bővíteni annak érdekében, hogy újabb funkciókat lehessen integrálni. A sokféle funkcióhoz a Phoenix Contact moduláris elektronikaházakat és hozzájuk hangolt csatlakozástechnikát kínál. Ezáltal Ön egészen egyszerű módon állíthat össze testreszabott, szabványosított készülékinterfészekkel vagy különösen kisméretű előlapi csatlakozókkal ellátott elektronikus részegységeket.

Az I/O rendszerek készülékcsatlakozóinak gyakori alkalmazásai

  • I/O modulok
  • I/O vezérlők
  • Aktorok és szenzorbemenetek vezérlése

Az I/O rendszerek készülékcsatlakozóinak gyakori alkalmazásai

  • I/O modulok
  • I/O vezérlők
  • Aktorok és szenzorbemenetek vezérlése

Az Ön előnyei

  • Nagy rugalmasság a moduláris építőszekrény-rendszernek és a hozzá illeszkedő csatlakozástechnikának köszönhetően
  • Szabványos csatlakozók, pl. RJ45, USB, D-SUB vagy antennaaljzatok
  • Egyszerűen egyedivé tehető a dizájn, a szín és a nyomtatott jelölés révén
  • Kalapsín-buszcsatlakozók párhuzamos és soros érintkezőkkel a modulok közötti egyszerű kommunikációhoz
Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók

Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók

Sokoldalú nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók

Az I/O rendszerek éppen olyan sokfélék, mint azok a feladatok, amelyeket ellátnak. A korlátozott beépítési hely ellenére a készülékeknek egyszerűen telepíthetőknek és karbantarthatóknak kell lenniük. A Phoenix Contact kompakt nyomtatott áramköri kapcsai és dugaszolható csatlakozói egyesítik a kompromisszumok nélküli megbízhatóságot és a kényelmes kezelést.

  • Dugaszolható csatlakozók és kapcsok nyomtatott áramköri lapokhoz
  • 2,5 mm és 5,08 mm közötti raszterméretekhez
  • Max. 24 A (IEC) / 20 A (UL) áramokhoz
  • Csavaros vagy rugós csatlakozású kivitelek
Dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók a nyomtatott áramköri lapok készüléken belüli összekapcsolására

Robusztus dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók a nyomtatott áramköri lapok készüléken belüli összekapcsolására

Robusztus dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók a nyomtatott áramköri lapok készüléken belüli összekapcsolására

Az ipari elektronikai készülékek alkatrészei nemcsak egyre kisebbekké válnak. Egyidejűleg nő a funkcióik terjedelme és a teljesítőképességük. Az ilyen készülékek alapját a több nyomtatott áramköri lap készüléken belüli összekötésére való NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók képezik. Ezek különösen jól használhatók az I/O vezérlők vagy az I/O modulok decentralizált és moduláris alkalmazásaihoz.

  • Kompakt raszterméretek 0,8 mm és 1,27 mm között
  • Árnyékolt és árnyékolatlan kivitelek
  • Függőleges és vízszintes változatok a különböző irányokban elhelyezett nyomtatott áramköri lapokhoz
  • 6 és 12 mm közötti rakatolási magasságok
SKEDD direkt dugaszolható csatlakozók a dugaszolható és kioldható nyomtatott áramköri csatlakozásokhoz

SKEDD direkt dugaszolható csatlakozók a dugaszolható és kioldható nyomtatott áramköri csatlakozásokhoz

SKEDD direkt dugaszolható csatlakozók a dugaszolható és kioldható nyomtatott áramköri csatlakozásokhoz

Az I/O modulok technikai felszerelései éppen olyan sokfélék, mint azok a feladatok, amelyeket ellátnak. A nyomtatott áramköri csatlakozásra használt SKEDD direkt dugaszolható csatlakozók nagy rugalmasságot tesznek lehetővé az áramköri lapok elrendezésének tervezése során. Az I/O rendszereken kívül ezeket a kapu- és ajtóvezérlőkben, valamint jelzőlámpákban, kezelőterminálokban, kijelzőkben, riasztóberendezésekben vagy füst- és tűzjelzőkben is alkalmazzák.

  • Expanziós szegecsek a forrasztás nélküli biztonságos reteszeléshez
  • Egy- és kétsoros kivitelek 3,5 mm-es és 5,0 mm-es raszterméretben
  • Direkt rugós vagy krimpcsatlakozással
  • 12 A áramerősségig és 320 V feszültségig
ME-IO sorozatú elektronikaházak I/O vezérlőkhöz

ME-IO sorozatú elektronikaházak I/O vezérlőkhöz

ME-IO sorozatú elektronikaházak I/O vezérlőkhöz

A kapcsolószekrények kalapsínjeire szerelhető I/O modulok általában moduláris felépítésűek annak érdekében, hogy egyszerűen be lehessen vonni újabb automatizálási résztvevőket. A kis méretek és a rugalmasság a csatlakozástechnika kiválasztásánál és elrendezésénél a siker döntő tényezői. Az ME-IO sorozatú elektronikaházak ideális módon megfelelnek ezeknek a követelményeknek. A moduláris kialakításnak köszönhetően egészen egyszerűen lehet egyedi I/O modulokat vagy jelrendezőket összeállítani, akár modulonként 54 pólusú előlapi csatlakozókkal.

  • Három modulszélesség (18,8 mm, 37,6 mm és 75,2 mm) a sokrétű alkalmazhatóságért
  • Kényelmes előlapi csatlakozók a jelek, az adatok és a teljesítmény átvitelére
  • Nagy csatlakozósűrűség: 4 és 6 pólusú csatlakozódugaszok 3,5 mm és 5,0 mm raszterméretben
  • Blockbeltek (összefogópántok) a nyomtatott áramköri csatlakozók tetszőleges mechanikus összefogására, szűk helyen is
ICS sorozatú elektronikaházak automatizálási készülékekhez

ICS sorozatú elektronikaházak a jövőbe mutató automatizálási készülékekhez

ICS sorozatú elektronikaházak a jövőbe mutató automatizálási készülékekhez

Az analóg bemenetek mellett a korszerű I/O modulok gyakran kommunikációs interfészeket is magukban foglalnak az Ethernet-alapú kommunikációhoz Az ICS sorozatú kalapsínre szerelhető készülékházak lehetővé teszik egyedi részegységek különlegesen rugalmas kialakítását olyan szabványos csatlakozókkal, mint az RJ45, a D-SUB, az USB vagy az antennaaljzatok. A különböző beépítési szélességek, mélységek és magasságok olyan, rendkívül rugalmas alkalmazásokat tesznek lehetővé, mint például a kisméretű szellőztetőmotorok vagy az IoT alkalmazások. A kiterjedt termikus szimuláció segítségével támogatjuk Önt az áramköri lap elrendezésének megtervezésében. A házak az opcionális hűtőtestek segítségével olyan nagyteljesítményű alkalmazásokhoz is megfelelnek, ahol a processzor sebessége igen nagy.

  • Rugalmas alkalmazhatóság a sokféle beépítő doboznak és a megfelelő csatlakozástechnikának köszönhetően
  • Szabványos csatlakozók, pl. RJ45, USB, D-SUB és antennaaljzatok
  • Egyszerűen egyedivé tehető a forma, a dizájn, a szín és a nyomtatott jelölés révén
  • 8 pólusú kalapsín-buszcsatlakozók párhuzamos és soros érintkezőkkel a modulok közötti egyszerű kommunikáció érdekében
ME-MAX sorozatú elektronikaházak moduláris több darabos kialakításban

ME-MAX sorozatú elektronikaházak moduláris több darabos kialakításban

ME-MAX sorozatú elektronikaházak moduláris több darabos kialakításban

Az ME-MAX sorozat működésnek megfelelő és a dizájn szempontjait is figyelembe vevő, két félből álló készülékházai sokoldalú megoldásokat kínálnak az adaptív I/O modulokhoz és a kapcsolószekrényben elhelyezhető minden további alkalmazáshoz. A moduláris több darabos kialakítás, a merőlegesen elhelyezett csatlakozástechnika és a hatékony 5 pólusú kalapsín-buszcsatlakozó lehetővé teszi az alkalmazásnak megfelelő készüléktervezést.

  • Hét beépítési szélesség 6,2 mm és 90 mm között
  • Csavaros vagy rugós csatlakozástechnika 3,5 mm-es, 5,0 mm-es és 7,25 mm-es raszterben
  • Maximum három csatlakozási szint a ház felső és alsó részén
  • 5 pólusú kalapsín-buszcsatlakozók párhuzamos és soros érintkezőkkel a modulok közötti egyszerű kommunikáció érdekében
ME sorozatú kehely alakú elektronikaházak

Kehely formájú ME sorozatú elektronikaházak az elektronika egyszerű szereléséhez

Kehely formájú ME sorozatú elektronikaházak az elektronika egyszerű szereléséhez

Az ME sorozatú elektronikaházak jól funkcionáló „csomagolást” kínálnak a szerelt nyomtatott áramköri lapokhoz. A kehely forma és az előszerelt oldalfalak rendkívüli módon leegyszerűsítik a végszerelést. A merőlegesen elhelyezett csatlakozástechnika sokoldalú megoldásokat tesz lehetővé mind a kapcsolószekrényben elhelyezett megoldásoknál, mind a különálló I/O moduloknál. Az ME sorozat ezenkívül jól működő „csomagolást” kínál a szerelt nyomtatott áramköri lapokhoz, valamint a TFT kijelzők alkalmazásához, például az energiafogyasztás kijelzéséhez.

  • Hét beépítési szélesség 12,5 mm és 90 mm között
  • Könnyen szerelhető kehely-elv a gyors végszereléshez
  • Csavaros vagy rugós csatlakozástechnika 3,5 mm-es, 5,0 mm-es és 7,25 mm-es raszterben
  • Maximum három csatlakozási szint a ház felső és alsó részén
  • 5 pólusú kalapsín-buszcsatlakozók párhuzamos és soros érintkezőkkel a modulok közötti egyszerű kommunikáció érdekében