PHT22-S3S/PT20
-
Valgkontakt
1108317
Valgkontakt, 22 mm, rund, 3 koblingssteder, selvlåsende, inkl. 1 betjeningshoved, modulholder og 2 normalt brudt kontaktor med push-in tilslutningsteknik
Produktdetaljer
| Produkttype | Aktuator |
| Aktuatortype | Valgkontakt |
| Funktion | Type selvlåsende |
| Udvidelse lyskilde som ekstraudstyr | Nej |
| med lyskilde | 否 |
| Indkoblingszoner | 3 |
| Koblingsvinkel | 60,00 ° mod venstre |
| 60,00 ° mod højre | |
| Antal kontakter som lukkekontaktaker | 2 |
| Antal kontakter som åbnekontakter | 0 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 5 W |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 20 ... 16 (omregnet iht. IEC) |
| 2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit AWG, ufleksible | 20 ... 16 (omregnet iht. IEC) |
| 2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit AWG, fleksible | 20 ... 16 (omregnet iht. IEC) |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. AEH med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Termisk vedvarende strøm Ith | 10 A |
| Arbejdsspændingsområde | 5 V ... 600 V |
| Bredde | 30 mm |
| Højde | 46 mm |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsdybde | 47,9 mm |
| Farve | sort |
| Kontaktmateriale | AgNi10 |
| Materiale frontring | Metal |
| Farve frontring | Sølv |
| Kapslingsklasse (IP-kode) | |
| Kapslingsklasse | IP66 |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -30 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % ((Rumtemperatur 25 ℃) ikke kondenserende) |
| Standarder | IEC 60947-5-1 |
| GB 14048.5 | |
| UL 60947-5-1 |
| Monteringstype | Frontplademontering |
| Tilspændingsmoment | 1 Nm ... 1,2 Nm |
| Varenummer | 1108317 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BE6122 |
| Produktnøgle | BE6122 |
| GTIN | 4063151012182 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 50,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 46,2 g |
| Toldtarifnummer | 85365080 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371243 |
| ECLASS-15.0 | 27371243 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001029 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
PHT22-PT10 - Kontaktor 1108991
-
PHT22-PT01 - Kontaktor 1108992
-
PHT22-ARR - Adapter 1108845
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruetrækker 1204504
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - Skilteholder 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Skilteholder 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Skilteholder 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - Skilteholder 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - Skilteholder 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - Skilteholder 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Skilteholder 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Skilteholder 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Skilteholder 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Skilteholder 0828988
-
US-EMP (27X8) - Mærkeskilte 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - Mærkeskilte 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - Mærkeskilte 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - Mærkeskilte 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - Mærkeskilte 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - Mærkeskilte 0828847
-
US-EMP (27X15) - Mærkeskilte 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - Mærkeskilte 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - Mærkeskilte 0828849
-
US-EMP (27X18) - Mærkeskilte 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - Mærkeskilte 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - Mærkeskilte 0828851
-
US-EMP (27X27) - Mærkeskilte 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - Mærkeskilte 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - Mærkeskilte 0828853
-
PHT22-ARR/FIX - Adapter 1108847
Dine fordele
22 mm valgkontaktsæt med Push-in tilslutning
3 stillinger (60°/0°/60°) – låsning i alle positioner
Afhængigt af sætvarianten inklusive kontaktmodul(er) (NO/NC, 1- eller 2-dobbelt) – kan bruges fleksibelt
Kan kombineres modulært med PHT22 kontakt- og LED-moduler
Hurtig montering i styretavle / betjeningspult
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre