RAD-ISM-2400-DATA-BD
-
Trådløst modul
2867869
Radiotransceiver (sender og modtager) mws RS-232, RS-485/RS-422 grænseflade, til 2.400 MHz ISM-båndet
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Produkttype | Trådløst modul |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,64 W |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC -50 % / +25 % |
| Forsyningsspændingsområde | 12 V DC ... 30 V DC |
| Strømforbrug typisk | 50 mA |
| Strømforbrug maksimal | 100 mA |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Skruestørrelse | M3 |
| seriel: RS-232 | |
| Overførselshastighed | 0,3 ...115,2 kBit/s |
| Tilslutningstype | D-SUB-9-bøsning |
| Filformat/kodning | Asynkron |
| Datastrømkontrol/protokoller | RTS/CTS |
| Pakkestørrelse | 32 / 98 / 240 bytes |
| seriel: RS-485/RS-422 | |
| Datarate | 300 Bit/s ... 115,2 kBit/s |
| Tilslutningstype | Stikbar COMBICON-skrueklemme |
| Radio | |
| Retning | Bidirektionel |
| Frekvens | 2400 MHz |
| Frekvensområde | 2,4015 GHz ... 2,4815 GHz |
| Kanalafstand | 1 MHz |
| Antal kanalgrupper | 3 |
| Kanalantal pr. gruppe | 27 |
| Sendeeffekt | 100 mW (kan indstilles) |
| Wireless | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz |
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 99 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Materiale (Huse) | Polyamid |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex nL IIC |
| Bemærk | Følg de særlige installationshenvisninger i manualen! |
| IECEx | |
| Mærkning | Ex nL IIC T4 |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med R&TTE-direktiv 1999/5/EF |
| Monteringsvejledning | På bæreskinne NS 35 efter EN 60715 |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2867869 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC652 |
| Produktnøgle | DNC652 |
| GTIN | 4017918965402 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 217 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 217 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antenne 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antenne 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Antennekabel 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Antennekabel 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Antennekabel 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Antennekabel 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Antennekabel 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Antenneopdeler 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Antenneopdeler 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Vejrbeskyttelsesbånd 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2800023
-
RAD-ISM-2400-DATA-CONFIG-KIT - Konfigurationssæt 2885838
-
RAD-LINK-LIC- 8 - Licens 2885964
-
RAD-LINK-LIC- 15 - Licens 2885977
-
RAD-LINK-LIC- 25 - Licens 2885980
-
RAD-LINK-LIC-100 - Licens 2885993
-
RAD-LINK-LIC-255 - Licens 2886002
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2818876
Dine fordele
Sendeeffekt op til 100 mW (kan indstilles)
Trusted Wireless-radioteknologi med frekvenshopproces
Konfiguration over software RAD-Link
Dataoverførsel transparent og protokoluafhængig
Maskenetværk med op til 254 repeatere/slaves
Licensfrit 2,4 GHz ISM-bånd
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre