TP 07T
-
Touchpanel
2913085
Touchpanel; 17.8 cm / 7"-TFT display (Modstandsdygtig industri-touchscreen); 800 x 480 pixel (WVGA); 65536 farver; Processor: Arm9™, 200 MHz; Grænseflader: 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45; Styresystem: Windows® CE 5.0; Software: Visu+ / AX OPC Server; uden bussystem
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Display i størrelse 8,9 cm (3,8") til 38,1 cm (15")
Visu+ RT og AX OPC-server er som standard integreret i alle moduler.
Kort idriftsættelsestid
Enkel montering, ringe indbygningsdybde og kompakt konstruktion