TP 06M/M 201 - Touchpanel
2913218

Touchpanel, 14.5 cm / 5.7"-FSTN display (Modstandsdygtig industri-touchscreen), 320 x 240 pixel (QVGA), 5 gråtoner, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, uden bussystem.

Produktdetaljer







Dine fordele

Maritime godkendelser: ABS, BV, DNV, LR og GL
Visu+ RT og AX OPC-server er som standard integreret i alle moduler.
Energieffektiv takket være baggrundsbelysning
Kort idriftsættelsestid
Enkel montering, ringe indbygningsdybde og kompakt konstruktion
Display i størrelse 8,9 cm (3,8") til 38,1 cm (15")