Usiolerede og isolerede terminalrør i forskellige størrelser og farver

Terminalrør

Terminalrør benyttes til processikker lederbearbejdning og fortrådning. De beskytter lederne mod splejsning og gør således indføringen i klemskakten nemmere. Bearbejd ledere professionelt og sikkert med vores førsteklassesterminalrør. Vores omfattende produktsortiment af uisolerede og isolerede terminalrør i forskellige størrelser og farver opfylder desuden kravene i de internationale standarder.

Kontakt os for flere informationer om produkterne

Dine fordele

  • Omfattende produktprogram til alle anvendelsesområder
  • Terminalrør af høj kvalitet og iht. standarden – Made in Germany –
  • UL-certificeret tilslutning i kombination med et udvalg af vores crimpværktøj og automater
Terminalrør enkeltvis uisoleret
Enkelte terminalrør isoleret i sort
Enkelte TWIN-terminalrør isoleret i hvid
Enkelte isolerede terminalrør med forstørret kunststofkrave i blå
Terminalrør enkeltvis uisoleret

De uisolerede terminalrør bruges primært under trange forhold. Her beskytter de ledningen og letter videre bearbejdning.

  • Iht. DIN 46228-1 og UL 486F-A
  • Fås i flere længdevarianter
  • Ledertværsnit fra 0,14 til 120 mm²

Enkelte terminalrør isoleret i sort

De isolerede terminalrør beskytter mod splejsning af ledningerne og letter indføring i klemmeskakten.

  • Iht. DIN 46228-4 og UL 486F-E
  • Fås i flere længde- og farvevarianter
  • Ledertværsnit fra 0,14 til 120 mm²

Enkelte TWIN-terminalrør isoleret i hvid

TWIN-terminalrør er velegnede, når der skal presses to ledninger ind i ét terminalrør på en praktisk måde.

  • Egnet til fremstilling af kædebroer
  • Iht. UL 486F-F
  • Fås i flere længde- og farvevarianter
  • Ledertværsnit fra 2 x 0,5 til 2 x 16 mm²

Enkelte isolerede terminalrør med forstørret kunststofkrave i blå

Disse specielle versioner af terminalrørene bruges til bearbejdning af ledninger med tykkere isolering.

  • Varianter fås til UL, AWG, JIS, Multinorm og kortslutningssikre ledninger
  • Iht. DIN 46228-4 og UL 486F-E
  • Fås i flere længde- og farvevarianter
  • Ledertværsnit fra 0,5 til 16 mm²

Isolerede terminalrør i blå som strimmelvare
Terminalrør i rød som båndvare
Sortimentskasse i sort, bestykket med terminalrør
Isolerede terminalrør i blå som strimmelvare

Strimmelvaren bruges til bearbejdning af ledningen med afisolerings- og crimptangen CRIMPFOX 4 IN 1 og CF CRIMPHANDY.

  • Iht. DIN 46228-4 og UL 486F-E
  • Fås i flere farvevarianter
  • Ledertværsnit fra 0,5 til 2,5 mm²

Terminalrør i rød som båndvare

Terminalrør som båndvare anvendes både i fuldautomatiseret og semi-automatiseret produktion. Således kan f. eks. afisolerings- og crimpautomaten CF 3000 bestykkes dermed.

  • Iht. DIN 46228-4 og UL 486F-E
  • Fås i flere farvevarianter og rullestørrelser
  • Ledertværsnit fra 0,5 til 2,5 mm²

Sortimentskasse i sort, bestykket med terminalrør

Afisolerings- og crimpsæt samt diverse sortimentskasser fuldender vores terminalrørssortiment. Vores sortimentskasser fås både ubestykkede og bestykkede med terminalrør i forskellige størrelser og farver.

Crimptang CRIMPFOX DUO 10 omgivet af forskellige crimpede ledninger

Forløber for internationale standarder for kvalitet, sikkerhed og kompatibilitet

Phoenix Contact var en af de første producenter, der havde terminalrør i kombination med et udvalg af crimpværktøjer og crimpautomater, der var certificeret i overensstemmelse med UL 486F-standarden, der trådte i kraft i 2016 (ZMLF.E488001). Sammen med overensstemmelse med DIN 46228-1/-4 (opdateret 03/2020) opfyldes de globale markedskrav med hensyn til kvalitet, sikkerhed og kompatibilitet og giver eksportorienterede brugere et system med verdensomspændende accept.
De UL-certificerede kombinationer af terminalrør og værktøjer kan findes i vores oversigt.

UL-certificering logo

Oversigt over alt, hvad der er værd at vide
Hvad du bør vide om terminalrør

Se vores plakat om terminalrør. På et øjeblik får du alt, der er værd at vide, og tips til håndtering: Hvorfor det f.eks. er en fordel at bruge et terminalrør, hvad du skal tage højde for, når du afisolerer ledere, og hvilke krympeformer der er egnede hvornår.

Download plakat nu
Lederbearbejdning med terminalrør