PHT22-MBR60-RD - Tast
1108462

Svampeknaphoved, 22 mm, rund, diameter tasthoved: 60 mm, rød, automatisk tilbagestilling

Produktdetaljer









Dine fordele

22 mm svampeknap (60 mm) – ekstra stor betjeningsflade
Fjederretur (kontakterende) – ideel til impuls-/startfunktioner
Ekstra stor betjeningsflade til hurtig og intuitiv betjening
Robust industrielt design til langvarig brug
Kan kombineres modulært med PHT22 kontakt- og LED-moduler