PHT22-MBL60-BU - Tast
1108467

Svampeknaphoved, 22 mm, rund, diameter tasthoved: 60 mm, blå, automatisk aflåsning

Produktdetaljer









Dine fordele

22 mm svampeknap (60 mm) – ekstra stor og iøjnefaldende
Selvholdende (låsende) – ideel til sikre koblingsfunktioner
Ekstra stor betjeningsflade til hurtig og intuitiv betjening
Robust industrielt design til langvarig brug
Kan kombineres modulært med PHT22 kontakt- og LED-moduler