PHT22-FR-RD
-
Tast
1108670
Flad tast, 22 mm, rund, rød, automatisk tilbagestilling
Produktdetaljer
| Produkttype | Aktuator |
| Aktuatortype | Flad tast |
| Funktion | Automatisk tilbagestilling |
| Udvidelse lyskilde som ekstraudstyr | Nej |
| med lyskilde | Nej |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. AEH med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Bredde | 29,6 mm |
| Højde | 29,6 mm |
| Farve | rød |
| Materiale frontring | Metal |
| Farve frontring | Sølv |
| Kapslingsklasse (IP-kode) | |
| Kapslingsklasse | IP66 |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -30 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % ((Rumtemperatur 25 ℃) ikke kondenserende) |
| Standarder | IEC 60947-5-1 |
| GB 14048.5 | |
| UL 60947-5-1 |
| Monteringstype | Frontplademontering |
| Tilspændingsmoment | 1 Nm ... 1,2 Nm |
| Varenummer | 1108670 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BE6122 |
| Produktnøgle | BE6122 |
| GTIN | 4063151016005 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 19,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 17,3 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27371210 |
| ECLASS-13.0 | 27371210 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
PHT22-FRAME - Tilbehør 1109007
-
PHT22-PT10 - Kontaktor 1108991
-
PHT22-PT01 - Kontaktor 1108992
-
PHT22-ARR - Tilbehør 1108845
-
PHT22-CPHT - Tilbehør 1109008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruetrækker 1204504
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - Skilteholder 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Skilteholder 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Skilteholder 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - Skilteholder 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - Skilteholder 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - Skilteholder 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Skilteholder 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Skilteholder 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Skilteholder 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Skilteholder 0828988
-
US-EMP (27X8) - Mærkeskilte 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - Mærkeskilte 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - Mærkeskilte 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - Mærkeskilte 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - Mærkeskilte 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - Mærkeskilte 0828847
-
US-EMP (27X15) - Mærkeskilte 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - Mærkeskilte 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - Mærkeskilte 0828849
-
US-EMP (27X18) - Mærkeskilte 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - Mærkeskilte 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - Mærkeskilte 0828851
-
US-EMP (27X27) - Mærkeskilte 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - Mærkeskilte 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - Mærkeskilte 0828853
-
PHT22-CPH-180 - Tilbehør 1561834
Dine fordele
22 mm trykknap – kompakt og moderne
Fjederretur (kontakterende) – ideel til impuls-/startfunktioner
Robust industrielt design til langvarig brug
Kan kombineres modulært med PHT22 kontakt- og LED-moduler
Hurtig montering i styretavle / betjeningspult
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre