CASE FIX-BLOCK INSTA L-BOXX
-
Systempakke
1885245
FIX-bloksæt i praktisk Sortimo-systemkuffert L-BOXX 102. 72 fordelerblokke, bl.a. med forsyningskontakt med dimensioneringstværsnit på 10 mm2 og udtagskontakter med dimensioneringstværsnit på 4 mm2, 2 funktionsfordelerblokke til KNX-bus, 1 funktionsfordelerblok med skillekniv i udtagskontakterne, 2 enhedsklemmeblokke med L/N/PE-mærkning, 60 DIN-skinneadaptere, 10 skrueflanger, forskelligt mærkningsmateriale