Styringsspecifik systemkabling

Styringsspecifik systemkabling

Vores styringsspecifikke systemkabling er specielt udviklet til hurtig og fejlfri tilslutning af I/O-moduler til diverse styringer. De let stikbare frontadaptere, systemkabler og overgangsmoduler, navnlig af den nye generation VARIOFACE Front Connect, giver dig en tidsbesparelse på op til 90 % og en pladsbesparelse på op til 60 % sammenlignet med konventionelle løsninger. VARIOFACE-systemkabling fås til alle gængse I/O-systemer.

Dine fordele

  • Hurtig, fejlfri tilslutning til I/O-moduler til diverse automatiseringsenheder takket være styringsspecifik systemkabling
  • Stort udvalg af forskellige funktioner, såsom relæ, Solid-State-relæ eller gennemgangsforbindelse
  • Individuel opbygning gennem tilslutningsmoduler i 1-, 2- eller 3-leder-tilslutningsteknik
  • Fleksibel – forbind med Push-in-, trækfjeder- eller skruetilslutningsteknik
  • Enkel planlægning med projekteringscrossliste eller online-selektor
  • Systemkabling er en del af COMPLETE line-systemet
VARIOFACE-systemkabling med stikbare komponenter

VARIOFACE-systemkabling med stikbare komponenter

Et overblik over styringsspecifik systemkabling

Den styringsspecifikke systemkabling VARIOFACE består af følgende komponenter:

  1. Frontadapter:
    Frontadapteren rangerer signalerne, så den arbejdskrævende enkeltfortrådning bortfalder. Stikkes blot ind i det passende ind-/udgangskort på controlleren. Der leveres løsninger til styringer fra følgende producenter: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa

  2. Systemkabler:
    Signalerne overføres fra styringen til modulet over et prækonfektioneret systemkabel. De fås i forskellige versioner, afhængigt af længde, poltal og skærmning.

  3. Overgangsmoduler:
    Overgangsmodulet overfører styrings- og fieldsignalerne. Få også her glæde af alsidigheden i produktprogrammet. Overgangsmoduler fås med forskellige tilslutningsteknikker, modulbredder og med diverse funktioner.
     

Produktbillede systemkabling overgangsmodul

VARIOFACE Front Connect

Den nye generation af meget kompakte overgangsmoduler er det perfekte supplement mellem remote-I/O-systemet og fieldniveauet.Et innovativt design sørger for hurtig og fejlfri fortrådning samt pladsbesparelse i styretavlen.VARIOFACE Front Connect understøtter den decentrale periferi optimalt med en høj grad af fleksibilitet og en smal konstruktion.

VARIOFACE Front Connect

Konventionel kabling med enkeltledere

Konventionel kabling med enkeltledere

Konventionel fortrådning med enkeltledere

Fortrådningen af periferien med enkeltledere er tidskrævende og har en relativ høj fejlfrekvens.
Kendetegn:

  • Tidskrævende, da arbejdet omfatter mange handlingsskridt, såsom afkortning, afisolering, mærkning, crimpning og pålægning af lederne
  • Hver enkelt trådstilslutning udgør en mulig fejlkilde
  • Kabelbundterne er uoverskuelige
  • Besværlig fejlfinding
  • Enkeltledere giver maksimal fleksibilitet
VARIOFACE-systemkabling

VARIOFACE-systemkabling

VARIOFACE-systemkabling

Systemkabling er et fortrådningskoncept, som består af frontadapter, systemkabler og modul, som alle er tilpasset hinanden.
Kendetegn:

  • Den hurtige og fejlfrie tilslutning muliggøres af stikbare komponenter
    Tidsbesparelse på - 90 % sammenlignet med konventionel enkeltlederfortrådning
VARIOFACE – systemkabling til styringer

Konfigurator til systemkabling til styringer

Konfigurator: VARIOFACE – systemkabling til styringer

Konfigurér din skræddersyede Plug-and-Play-løsning til nye installationer eller opgraderinger. Intuitiv betjeningsflade og 3D-modeller sikrer nem håndtering. Med få klik kan du vælge dine løsningskomponenter, som består af frontadaptere, systemkabler og signaloverførselsmoduler.

Modulært relæsystem med systemtilslutning

Styringsspecifik systemkabling med PLC-V8-adapter

Systemkablingsadapteren giver mulighed for hurtig og fejlfri tilslutning af relæmoduler til kontrolniveauet. Konceptet forener produktegenskaberne ved PLC-INTERFACE og VARIOFACE-systemkabling. In- og outputmodulerne har en modulær opbygning, som giver mulighed for en kanalspecifik bestykning alt efter koblingskravene.

Remote I/O-systemer suppleret perfekt
VARIOFACE Front Connect

Den nye generation af meget kompakte overgangsmoduler er det perfekte supplement
mellem remote-I/O-systemet og fieldniveauet. Et innovativt design sørger for
hurtig og fejlfri fortrådning samt pladsbesparelse i styretavlen.
VARIOFACE Front Connect understøtter den decentrale periferi optimalt med en høj
grad af fleksibilitet og en smal konstruktion.

Download folder
Produktprogrammet VARIOFACE Front Connect og systemkabler, produktfoto