VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/2,0M
-
Kabler
2900149
Konfektioneret rundkabel; tilslutning 1: Enkeltledere (50-polet) (Lederne er mærket og forsynet med terminalrør); tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 50-polet, 90 °-afgang); kabellængde: 2 m
Produktdetaljer
| Produkttype | Systemkabler |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP00 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Fast oplægning ) | -40 °C ... 70 °C (Fast oplægning ) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (bevægelig oplægning) | -10 °C ... 70 °C (bevægelig oplægning) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Driftsspænding (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
| Driftsart | 100 % ED |
| Strøm (pr. gren, 50 °C) | ≤ 1 A (i udrullet tilstand, se derating) |
| Strøm (pr. gren, 70 °C) | ≤ 0,6 A (i udrullet tilstand, se derating) |
| Ledningslængde | 2 m |
| 50X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Poltal | 50 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | 50X0.14 [PVC] |
| Ledertype | Konfektioneret rundkabel |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Ledningstværsnit | 50x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,03 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 10,30 mm ±0,4 mm |
| Materiale yderkappe | Semi-formfast PVC |
| Farve udvendig kappe | grå |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Ledningsmodstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 86 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 161 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000 (ved radius ≥ 15x udvendig kabeldiameter) |
| Halogenfrihed | nej |
| Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2 (rå kabler) |
| VDE 0842, afsnit 332-1-2 (rå kabler) | |
| IEC 60332-3-22 (rå kabler) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Oliefasthed | mod lejlighedsvise stænk (rå kabler) |
| Kabeludførelse | Kabel til et modul |
| Farvekode: Enkeltleder | |
| sort | IDC/FLK50 (1) = () |
| brun | IDC/FLK50 (2) = () |
| rød | IDC/FLK50 (3) = () |
| orange | IDC/FLK50 (4) = () |
| gul | IDC/FLK50 (5) = () |
| grøn | IDC/FLK50 (6) = () |
| blå | IDC/FLK50 (7) = () |
| violet | IDC/FLK50 (8) = () |
| grå | IDC/FLK50 (9) = () |
| hvid | IDC/FLK50 (10) = () |
| hvid-sort | IDC/FLK50 (11) = () |
| hvid-brun | IDC/FLK50 (12) = () |
| hvid-rød | IDC/FLK50 (13) = () |
| hvid-orange | IDC/FLK50 (14) = () |
| hvid-gul | IDC/FLK50 (15) = () |
| hvid-grøn | IDC/FLK50 (16) = () |
| hvid-blå | IDC/FLK50 (17) = () |
| hvid-violet | IDC/FLK50 (18) = () |
| hvid-grå | IDC/FLK50 (19) = () |
| brun-sort | IDC/FLK50 (20) = () |
| brun-rød | IDC/FLK50 (21) = () |
| brun-orange | IDC/FLK50 (22) = () |
| brun-gul | IDC/FLK50 (23) = () |
| brun-grøn | IDC/FLK50 (24) = () |
| brun-blå | IDC/FLK50 (25) = () |
| brun-violet | IDC/FLK50 (26) = () |
| brun-grå | IDC/FLK50 (27) = () |
| brun-hvid | IDC/FLK50 (28) = () |
| grøn-sort | IDC/FLK50 (29) = () |
| grøn-brun | IDC/FLK50 (30) = () |
| grøn-rød | IDC/FLK50 (31) = () |
| grøn-orange | IDC/FLK50 (32) = () |
| grøn-blå | IDC/FLK50 (33) = () |
| grøn-violet | IDC/FLK50 (34) = () |
| grøn-grå | IDC/FLK50 (35) = () |
| grøn-hvid | IDC/FLK50 (36) = () |
| gul-sort | IDC/FLK50 (37) = () |
| gul-brun | IDC/FLK50 (38) = () |
| gul-rød | IDC/FLK50 (39) = () |
| gul-orange | IDC/FLK50 (40) = () |
| gul-blå | IDC/FLK50 (41) = () |
| gul-violet | IDC/FLK50 (42) = () |
| gul-grå | IDC/FLK50 (43) = () |
| gul-hvid | IDC/FLK50 (44) = () |
| grå-sort | IDC/FLK50 (45) = () |
| grå-brun | IDC/FLK50 (46) = () |
| grå-rød | IDC/FLK50 (47) = () |
| grå-orange | IDC/FLK50 (48) = () |
| grå-gul | IDC/FLK50 (49) = () |
| grå-grøn | IDC/FLK50 (50) = () |
| Tilslutning 1 | |
| Tilslutningstype | Enkeltledere |
| Afisoleringslængde (Kappe) | 150 mm |
| Poltal | 50 |
| Bemærk | Lederne er mærket og forsynet med terminalrør |
| Tilslutning 2 | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 (baseret på) |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-bøsningsdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 50 |
| Udgangsvinkel | 90 ° |
| Deling | 2,54 mm |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2900149 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK2223 |
| Produktnøgle | DK2223 |
| GTIN | 4046356477048 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 355,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 333,33 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Dine fordele
20- og 50-polet
Tilslutningsstik iht. IEC 60603-13
1:1-forbindelse
Åben ende i den ene ende
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre