CABLE-D37F/4XD15F/10,0M/ETHA
-
Kabler
1119210
Konfektioneret rundkabel; styring: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; tilslutning 1: D-SUB-bøsningsdel (1x 37-polet); tilslutning 2: D-SUB-bøsningsdel (4x 15-polet); kabellængde: 10 m
Produktdetaljer
| Produkttype | Systemkabler |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP00 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Fast oplægning ) | -40 °C ... 70 °C (Fast oplægning ) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (bevægelig oplægning) | -10 °C ... 70 °C (bevægelig oplægning) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Driftsspænding (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
| Driftsart | 100 % ED |
| Strøm (pr. gren, 50 °C) | ≤ 1 A (i udrullet tilstand, se derating) |
| Strøm (pr. gren, 70 °C) | ≤ 0,6 A (i udrullet tilstand, se derating) |
| Understøttet styring: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Passende terminalblok | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Passende periferi-modul | 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Ledningslængde | 10 m |
| 10X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Poltal | 10 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | 10X0.14 [PVC] |
| Ledertype | Konfektioneret rundkabel |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Ledningstværsnit | 10x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,03 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 6,10 mm ±0,4 mm |
| Materiale yderkappe | Semi-formfast PVC |
| Farve udvendig kappe | grå |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Ledningsmodstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 52 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 98 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000 |
| Halogenfrihed | nej |
| Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2 (rå kabler) |
| VDE 0842, afsnit 332-1-2 (rå kabler) | |
| IEC 60332-3-22 (rå kabler) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Oliefasthed | mod lejlighedsvise stænk (rå kabler) |
| Kabeludførelse | Splitting-kabel til fire moduler |
| Farvekode: Enkeltleder | |
| sort | D-SUB 37 X1 (1) = D-SUB15 X2 (1) |
| brun | D-SUB 37 X1 (2) = D-SUB15 X2 (2) |
| rød | D-SUB 37 X1 (3) = D-SUB15 X2 (3) |
| orange | D-SUB 37 X1 (4) = D-SUB15 X2 (4) |
| gul | D-SUB 37 X1 (5) = D-SUB15 X2 (5) |
| grøn | D-SUB 37 X1 (6) = D-SUB15 X2 (6) |
| blå | D-SUB 37 X1 (7) = D-SUB15 X2 (7) |
| violet | D-SUB 37 X1 (8) = D-SUB15 X2 (8) |
| grå | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X2 (9) |
| hvid | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X2 (10) |
| sort | D-SUB 37 X1 (9) = D-SUB15 X3 (1) |
| brun | D-SUB 37 X1 (10) = D-SUB15 X3 (2) |
| rød | D-SUB 37 X1 (11) = D-SUB15 X3 (3) |
| orange | D-SUB 37 X1 (12) = D-SUB15 X3 (4) |
| gul | D-SUB 37 X1 (13) = D-SUB15 X3 (5) |
| grøn | D-SUB 37 X1 (14) = D-SUB15 X3 (6) |
| blå | D-SUB 37 X1 (15) = D-SUB15 X3 (7) |
| violet | D-SUB 37 X1 (16) = D-SUB15 X3 (8) |
| grå | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X3 (9) |
| hvid | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X3 (10) |
| sort | D-SUB 37 X1 (20) = D-SUB15 X4 (1) |
| brun | D-SUB 37 X1 (21) = D-SUB15 X4 (2) |
| rød | D-SUB 37 X1 (22) = D-SUB15 X4 (3) |
| orange | D-SUB 37 X1 (23) = D-SUB15 X4 (4) |
| gul | D-SUB 37 X1 (24) = D-SUB15 X4 (5) |
| grøn | D-SUB 37 X1 (25) = D-SUB15 X4 (6) |
| blå | D-SUB 37 X1 (26) = D-SUB15 X4 (7) |
| violet | D-SUB 37 X1 (27) = D-SUB15 X4 (8) |
| grå | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X4 (9) |
| hvid | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X4 (10) |
| sort | D-SUB 37 X1 (28) = D-SUB15 X5 (1) |
| brun | D-SUB 37 X1 (29) = D-SUB15 X5 (2) |
| rød | D-SUB 37 X1 (30) = D-SUB15 X5 (3) |
| orange | D-SUB 37 X1 (31) = D-SUB15 X5 (4) |
| gul | D-SUB 37 X1 (32) = D-SUB15 X5 (5) |
| grøn | D-SUB 37 X1 (33) = D-SUB15 X5 (6) |
| blå | D-SUB 37 X1 (34) = D-SUB15 X5 (7) |
| violet | D-SUB 37 X1 (35) = D-SUB15 X5 (8) |
| grå | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X5 (9) |
| hvid | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X5 (10) |
| Tilslutning 1 | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tilslutningstype | D-SUB-bøsningsdel |
| Skruestørrelse | UNC 4-40 |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 37 |
| Tilspændingsmoment | 0,2 Nm |
| Stikcykler | > 200 |
| Deling | 2,77 mm |
| Tilslutning 2 | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tilslutningstype | D-SUB-bøsningsdel |
| Skruestørrelse | UNC 4-40 |
| Antal tilslutninger | 4 |
| Poltal | 15 |
| Tilspændingsmoment | 0,2 Nm |
| Stikcykler | > 200 |
| Deling | 2,74 mm |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 1119210 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DK225S |
| Produktnøgle | DK225S |
| GTIN | 4063151048358 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 2.259,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(a)-I, 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | ffb07fab-4fea-4c5e-87b2-057e08e33336 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre