FLKM-PA-D37/ETHA
-
Frontadapter
1076338
VARIOFACE-frontadapter til Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, med en 37-polet D-SUB-stiftdel til digitale 24 V DC og analoge periferimoduler, maks. 32 kanaler kan tilsluttes
Produktdetaljer
| Produkttype | Frontadapter |
| Produktfamilie | VARIOFACE |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
| Driftsart | 100 % ED |
| Strøm (pr. gren) | ≤ 1 A |
| Strøm (Spændingsforsyning via D-SUB) | ≤ 2 A |
| Strøm (Spændingsforsyning via skruetilslutning) | ≤ 10 A |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 63 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Understøttet styring: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Passende terminalblok | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Passende periferi-modul | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1131-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1133-6EW00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6JH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1135-6TF00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Tilslutning 1 (kontrolniveau) | |
| Tilslutningstype | Stiktilslutning |
| Poltal | 36 |
| Tilslutning 2 (fieldniveau) | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60807-2 |
| Tilslutningstype | D-SUB stiftdel |
| Skruestørrelse | UNC 4-40 |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 37 |
| Stikcykler | > 500 |
| Deling | 2,77 mm |
| Tilslutning 3 (forsyning) | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Deling | 5,08 mm |
| Mål på vare | |
| Bredde | 88,56 mm |
| Højde | 22 mm |
| Dybde | 55,94 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Modul) | IP00 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 508 Recognized |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Stikmontage |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Monteringsvejledning | Efter montering danner frontadapter og terminalblok en enhed, der ikke længere kan adskilles! |
| Varenummer | 1076338 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK231S |
| Produktnøgle | DK231S |
| GTIN | 4055626783543 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 77,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 80 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabler 2302421
-
VIP-2/SC/D37SUB/M/ET200SP-HA - Overgangsmodul 1100967
-
VIP-2/PT/D37SUB/M/ET200SP-HA - Overgangsmodul 1100964
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kabler 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kabler 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kabler 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kabler 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kabler 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kabler 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kabler 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabler 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kabler 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kabler 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kabler 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kabler 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kabler 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabler 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabler 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabler 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kabler 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kabler 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kabler 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kabler 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kabler 1075563
-
CABLE-D37F/FLK50/1,0M/ETHA - Kabler 1210707
-
CABLE-D37F/FLK50/2,0M/ETHA - Kabler 1210706
-
CABLE-D37F/FLK50/3,0M/ETHA - Kabler 1210708
-
CABLE-D37F/FLK50/4,0M/ETHA - Kabler 1222442
-
CABLE-D37F/FLK50/6,0M/ETHA - Kabler 1222438
-
CABLE-D37F/FLK50/8,0M/ETHA - Kabler 1222447
-
CABLE-D37F/FLK50/10,0M/ETHA - Kabler 1222255
-
CABLE-D37F-FLK50-ETHA/... - Kabler 1530080
-
CABLE-D37F-FLK50-HF-ETHA/... - Kabler 1530079
-
CABLE-D37F/4XD15F/2,0M/ETHA - Kabler 1119200
-
CABLE-D37F/4XD15F/3,0M/ETHA - Kabler 1119201
-
CABLE-D37F/4XD15F/4,0M/ETHA - Kabler 1119202
-
CABLE-D37F/4XD15F/6,0M/ETHA - Kabler 1119204
-
CABLE-D37F/4XD15F/10,0M/ETHA - Kabler 1119210
-
CABLE-D37F/4XD15F/15,0M/ETHA - Kabler 1119212
-
CABLE-D37F/4XD15F/20,0M/ETHA - Kabler 1119215
-
CABLE-D37F/4XD15F/25,0M/ETHA - Kabler 1119218
-
CABLE-D37F/4XD15F/30,0M/ETHA - Kabler 1119220
-
CABLE-D37F/4XD15F/35,0M/ETHA - Kabler 1119191
-
CABLE-D37F/4XD15F/40,0M/ETHA - Kabler 1119223
-
CABLE-D37F-4XD15F-ETHA/... - Kabler 1134506
-
CABLE-D37F-4XD15F-HF-ETHA/... - Kabler 1530083
-
CABLE-D37F/2XD15F/1M/ETHA - Kabler 1258787
-
CABLE-D37F/2XD15F/2M/ETHA - Kabler 1258793
-
CABLE-D37F/2XD15F/3M/ETHA - Kabler 1258817
-
CABLE-D37F/2XD15F/4M/ETHA - Kabler 1258819
-
CABLE-D37F/2XD15F/6M/ETHA - Kabler 1258820
-
CABLE-D37F/2XD15F/8M/ETHA - Kabler 1258827
-
CABLE-D37F/2XD15F/10M/ETHA - Kabler 1258833
-
CABLE-D37F-2XD15F-ETHA/... - Kabler 1530082
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/2M/ETHA - Kabler 1276385
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/4M/ETHA - Kabler 1276387
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/6M/ETHA - Kabler 1276388
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/8M/ETHA - Kabler 1276390
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/10M/ETHA - Kabler 1276391
-
CABLE-D37F-2XD15F-HF-ETHA/... - Kabler 1530081
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre