CABLE-D37F-FLK50-ETHA/...
-
Kabler
1530080
Konfektioneret rundkabel; styring: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; tilslutning 1: D-SUB-bøsningsdel (1x 37-polet); tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 50-polet); kabellængde: variabel
Produktdetaljer
| Produkttype | Systemkabler |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP00 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Fast oplægning ) |
| -10 °C ... 70 °C (bevægelig oplægning) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Driftsspænding (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
| Driftsart | 100 % ED |
| Strøm (pr. gren, 50 °C) | ≤ 1 A (i udrullet tilstand, se derating) |
| Strøm (pr. gren, 70 °C) | ≤ 0,6 A |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 63 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,6 kV |
| Understøttet styring: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Passende terminalblok | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Passende periferi-modul | 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Ledningslængde | variabel |
| 50X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Poltal | 50 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | 50X0.14 [PVC] |
| Ledertype | Konfektioneret rundkabel |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Ledningstværsnit | 50x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,03 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 10,30 mm ±0,4 mm |
| Materiale yderkappe | Semi-formfast PVC |
| Farve udvendig kappe | grå |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Ledningsmodstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 86 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 161 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000 (ved radius ≥ 15x udvendig kabeldiameter) |
| Halogenfrihed | nej |
| Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2 (rå kabler) |
| VDE 0842, afsnit 332-1-2 (rå kabler) | |
| IEC 60332-3-22 (rå kabler) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Oliefasthed | mod lejlighedsvise stænk (rå kabler) |
| Kabeludførelse | Kabel til et modul |
| Farvekode: Enkeltleder | |
| sort | IDC/FLK50 (1) = D-SUB37 (17) |
| brun | IDC/FLK50 (2) = D-SUB37 (17) |
| rød | IDC/FLK50 (3) = D-SUB37 (1) |
| orange | IDC/FLK50 (4) = D-SUB37 (2) |
| gul | IDC/FLK50 (5) = D-SUB37 (3) |
| grøn | IDC/FLK50 (6) = D-SUB37 (4) |
| blå | IDC/FLK50 (7) = D-SUB37 (5) |
| violet | IDC/FLK50 (8) = D-SUB37 (6) |
| grå | IDC/FLK50 (9) = D-SUB37 (7) |
| hvid | IDC/FLK50 (10) = D-SUB37 (8) |
| hvid-sort | IDC/FLK50 (11) = D-SUB37 (36) |
| hvid-brun | IDC/FLK50 (12) = D-SUB37 (36) |
| hvid-rød | IDC/FLK50 (13) = D-SUB37 (17) |
| hvid-orange | IDC/FLK50 (14) = D-SUB37 (17) |
| hvid-gul | IDC/FLK50 (15) = D-SUB37 (9) |
| hvid-grøn | IDC/FLK50 (16) = D-SUB37 (10) |
| hvid-blå | IDC/FLK50 (17) = D-SUB37 (11) |
| hvid-violet | IDC/FLK50 (18) = D-SUB37 (12) |
| hvid-grå | IDC/FLK50 (19) = D-SUB37 (13) |
| brun-sort | IDC/FLK50 (20) = D-SUB37 (14) |
| brun-rød | IDC/FLK50 (21) = D-SUB37 (15) |
| brun-orange | IDC/FLK50 (22) = D-SUB37 (16) |
| brun-gul | IDC/FLK50 (23) = D-SUB37 (36) |
| brun-grøn | IDC/FLK50 (24) = D-SUB37 (36) |
| brun-blå | IDC/FLK50 (25) = D-SUB37 (18) |
| brun-violet | IDC/FLK50 (26) = D-SUB37 (18) |
| brun-grå | IDC/FLK50 (27) = D-SUB37 (20) |
| brun-hvid | IDC/FLK50 (28) = D-SUB37 (21) |
| grøn-sort | IDC/FLK50 (29) = D-SUB37 (22) |
| grøn-brun | IDC/FLK50 (30) = D-SUB37 (23) |
| grøn-rød | IDC/FLK50 (31) = D-SUB37 (24) |
| grøn-orange | IDC/FLK50 (32) = D-SUB37 (25) |
| grøn-blå | IDC/FLK50 (33) = D-SUB37 (26) |
| grøn-violet | IDC/FLK50 (34) = D-SUB37 (27) |
| grøn-grå | IDC/FLK50 (35) = D-SUB37 (37) |
| grøn-hvid | IDC/FLK50 (36) = D-SUB37 (37) |
| gul-sort | IDC/FLK50 (37) = D-SUB37 (18) |
| gul-brun | IDC/FLK50 (38) = D-SUB37 (18) |
| gul-rød | IDC/FLK50 (39) = D-SUB37 (28) |
| gul-orange | IDC/FLK50 (40) = D-SUB37 (29) |
| gul-blå | IDC/FLK50 (41) = D-SUB37 (30) |
| gul-violet | IDC/FLK50 (42) = D-SUB37 (31) |
| gul-grå | IDC/FLK50 (43) = D-SUB37 (32) |
| gul-hvid | IDC/FLK50 (44) = D-SUB37 (33) |
| grå-sort | IDC/FLK50 (45) = D-SUB37 (34) |
| grå-brun | IDC/FLK50 (46) = D-SUB37 (35) |
| grå-rød | IDC/FLK50 (47) = D-SUB37 (37) |
| grå-orange | IDC/FLK50 (48) = D-SUB37 (37) |
| Fieldniveau | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-bøsningsdel |
| Skruestørrelse | UNC 4-40 |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 50 |
| Stikcykler | > 50 |
| Deling | 2,54 mm |
| Styringsniveau | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tilslutningstype | D-SUB-bøsningsdel |
| Skruestørrelse | UNC4-40 |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 37 |
| Tilspændingsmoment | 0,2 Nm |
| Stikcykler | > 200 |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | DIN EN 50178 |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 1530080 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DK225S |
| Produktnøgle | DK225S |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
FLKM-PA-D37/ETHA - Frontadapter 1076338
-
VIP-2/PT/FLK50/PLC - Passivmodul 2903803
-
VIP-2/SC/FLK50/PLC - Passivmodul 2315227
-
FLKM 50/32P/PLC - Passivmodul 2291121
-
FLKM 50/32M/PLC - Passivmodul 2289719
-
FLKMS 50/32IM/PLC - Passivmodul 2284523
-
UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC - Aktivmodul 2979472
-
UM-32 RM/RT-G24/21/PLC - Aktivmodul 2968373
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC - Passivmodul 2290614
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre