Smart Managed Narrow Switch (Smart Managed Narrow Switch - SMN) er en industriegnet Ethernet Switch med seks Fast-Ethernet-porte i RJ45-format og to singlemode Fast-Ethernet-lysleder-porte i SC-format
FL SWITCH SMN 6TX/2FX SM
-
Industrial Ethernet Switch
2989556
Smart Managed Narrow Switch (SMN) med seks 10/100 Mbit/s RJ45-porte og to 100 Mbit/s Singlemode lysleder-porte i SC-format
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bredde | 57 mm |
| Højde | 133 mm |
| Dybde | 125 mm |
| Farve | grå-aluminium |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED'er | Forsyningsspænding, dataoverførsel, fejl, link, activity |
| Antal kanaler | 6 (RJ45-porte) |
| Ethernet-lysleder | |
| Tilslutningstype | SC |
| Overførselshastighed | 100 Mbit/s (fuld duplex) |
| Overførselsfysik | Singlemode-glaslysleder |
| Transmissionslængde | 36000 m (Glasfiber med F-G 9/125 0.36 dB/km ) |
| 32000 m (Glasfiber med F-G 9/125 0,4 dB/km ) | |
| 26000 m (Glasfiber med F-G 9/125 0,5 dB/km ) | |
| Bølgelængde | 1300 nm |
| Signal-LED'er | Datamodtagelse, link-status |
| Antal kanaler | 2 (SC-Singlemode) |
| Seriel (RS-232) | |
| Tilslutningstype | RS-232-C, 6-polet MINI-DIN-bøsning (PS/2) |
| Produkttype | Switch |
| Produktfamilie | Managed Switch SMN |
| Konstruktion | Blokopbygning |
| Switch-funktioner | |
| Understøttede browsere | Internet Explorer fra version 5.5 |
| Signalkontakt styrespænding | 24 V (typisk) |
| Signalkontakt styrestøm | 100 mA |
| PROFINET-Conformance-klasse | Conformance Class B |
| PROFINET-apparatfunktion | PROFINET-IO Device |
| Fast Startup | |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: US1, US2 (spændingsforsyning), fail (alarmkontakt), for hver 2 LED'er pr. Ethernet-port (link og activity/speed/duplex kan omkobles) |
| Basisfunktionalitet | Store-and-forward-Switch normkonform IEEE 802.3 4 prioritetsklasser iht. IEEE 802.1 P TCP/IP-protokol, BootP-egnet, Port-Mirroring, integreret webserver-funktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET Device, Medie Redundans Protokol (MRP). |
| Management | Webbaseret management (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Seriel grænseflade (V.24) | |
| Diagnosefunktioner | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| Filterfunktioner | Quality of Service (4 prioritetsklasser) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN | |
| IGMP Snooping (128 grupper) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Static Multicast Filtering | |
| Redundans | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Tidssynkronisering | SNTP |
| Flere funktioner | BootP |
| DHCP-Client | |
| Security-funktioner | |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Efter protokol 802.2 |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 7,8 W |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Lysleder | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC (Redundant) |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 32 V DC |
| Tilslutning forsyning | Over COMBICON, maks. ledertværsnit 2,5 mm² |
| Restbølgeform | 3,6 VPP (inden for det tilladte spændingsområde) |
| Strømforbrug typisk | 325 mA (ved US = 24 V DC) |
| Funktion | |
| Signalkontakt styrespænding | 24 V (typisk) |
| Signalkontakt styrestøm | 100 mA |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Vibration (drift) | efter IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttryk (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m.o.h.) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m DNN) |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 |
| Systemforudsætninger | |
| Understøttede browsere | Internet Explorer fra version 5.5 |
| Statusvisning | LED'er: US1, US2 (spændingsforsyning), fail (alarmkontakt), for hver 2 LED'er pr. Ethernet-port (link og activity/speed/duplex kan omkobles) |
| Varenummer | 2989556 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN122 |
| Produktnøgle | DNN122 |
| GTIN | 4046356478304 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 848,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 777 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
FL MEM PLUG - Konfigurationshukommelse 2891259
-
FL MEM PLUG/MRM - Konfigurationshukommelse 2891275
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Driver- og grænsefladesoftware 2701139
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patchkabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patchkabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patchkabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patchkabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patchkabel 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patchkabel 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patchkabel 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patchkabel 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabel 2891576
-
IPASSIGN - Software 2701094
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre