FL SWITCH SFN 5GT - Industrial Ethernet Switch
2891444

Ethernet-switch, fem TP-RJ45 tilslutninger med 10/100/1000 MBit/s på alle tilslutninger, automatisk registrering af dataoverførselsraten på 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), autocrossing-funktion og QoS

Produktdetaljer









Dine fordele

QoS-prioriterede meldinger (Quality of Service)
Understøttelse af Jumbo Frames (Frame-størrelse op til 10.240 Byte/Frame)
Alle porte har overførselshastigheder på 1000 Mbit/s
Lokale diagnose- og statusvisninger med LED'er
Registrering af autonegotiation og autocrossing gør installation og opbygning nemmere