De kompakte Lean Managed Switches (LM) muliggør en fleksibel og økonomisk opbygning af Ethernet-netværk med managementfunktion i automatiseringsomgivelser. Takket være mange tilslutningsvarianter og et udvidet temperaturområde fra -40 °C til +70 °C dækkes alle krav inden for industrielle applikationer perfekt. Med den integrerede software kan netværk opbygges redundant, diagnosticeres og overvåges over IT-standardprotokoller.
FL SWITCH LM 8TX-E
-
Industrial Ethernet Switch
2891466
Ethernet Lean Managed Switch med 8 10/100 Mbit/s RJ45 porte, konfigureret til EtherNet/IP™
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 99 mm |
| Dybde | 112 mm |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 MBit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Antal kanaler | 8 (RJ45-porte) |
| Seriel (RS-232) | |
| Tilslutningstype | RS-232-C, 6-polet MINI-DIN-bøsning (PS/2) |
| Produkttype | Switch |
| Produktfamilie | Lean Managed Switch |
| Konstruktion | Blokopbygning |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-funktioner | |
| Diagnosefunktioner | 1:1-Portmirroring |
| Basisfunktionalitet | Store-and-forward-switch normkonform IEEE 802.3, 2 prioritetsklasser efter IEEE 802.1 P, TCP/IP-protokol, BootP-egnet, Port-Mirroring, integreret webserver-funktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP server, PTCP-filter |
| PROFINET-Conformance-klasse | Conformance Class A |
| Filterfunktioner | Quality of Service |
| VLAN (op til 8 VLANs) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Management | Webbaseret management (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Seriel grænseflade (V.24) | |
| Redundans | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: US1, US2 (spændingsforsyning), fail (alarmkontakt), for hver 2 LED'er pr. Ethernet-port (link/activity og speed) |
| Understøttede browsere | Internet Explorer fra version 5.5 |
| Security-funktioner | |
| Basisfunktionalitet | Store-and-forward-switch normkonform IEEE 802.3, 2 prioritetsklasser efter IEEE 802.1 P, TCP/IP-protokol, BootP-egnet, Port-Mirroring, integreret webserver-funktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP server, PTCP-filter |
| Lokal diagnose | US Forsyningsspænding LED grøn |
| Link-status LED grøn | |
| Modtagelse af telegrammer LED gul | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 4,08 W |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC (Redundant) |
| Forsyningsspændingsområde | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Tilslutning forsyning | Over COMBICON, maks. ledertværsnit 2,5 mm² |
| Restbølgeform | 3,6 VPP (inden for det tilladte spændingsområde) |
| Strømforbrug typisk | 170 mA (ved US = 24 V DC) |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 30 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Vibration (drift) | efter IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttryk (drift) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m.o.h.) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 108 kPa (3000 m DNN) |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (udstrålingsstøjfasthed) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsført støjfasthed) Kriterium A | |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-3/-4 |
| Funktionalitet | |
| Basisfunktionalitet | Store-and-forward-switch normkonform IEEE 802.3, 2 prioritetsklasser efter IEEE 802.1 P, TCP/IP-protokol, BootP-egnet, Port-Mirroring, integreret webserver-funktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP server, PTCP-filter |
| Systemforudsætninger | |
| Understøttede browsere | Internet Explorer fra version 5.5 |
| Statusvisning | LED'er: US1, US2 (spændingsforsyning), fail (alarmkontakt), for hver 2 LED'er pr. Ethernet-port (link/activity og speed) |
| Varenummer | 2891466 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN121 |
| Produktnøgle | DNN121 |
| GTIN | 4046356281430 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 322,9 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 230 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Driver- og grænsefladesoftware 2701139
-
FL SNMP OPC AGENT V3 - Driver- og grænsefladesoftware 2701136
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
Dine fordele
Omgivelsestemperatur -40 °C ... 75 °C
Konfigurerbar alarmkontakt
Web based Management, SNMP
Konfiguration kan gemmes eksternt
Omfangsrige lysledervarianter
Kompakt hus
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre