FL SWITCH 1605 M12 - Industrial Ethernet Switch
2700200

Forbereder til CRA’s krav

Unmanaged Switch 1600 serie, 5 M12-porte 10/100 Mbit/s, kapslingsklasse: IP65/IP66/IP67, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 75 °C, Forsyningsspændingsområde: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Udvidet temperaturområde, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA)

Produktdetaljer









Dine fordele

Robust IP67-kapsling
Enkel vægmontage