FL SWITCH 1008E - Industrial Ethernet Switch
2891065

Ethernet switch med 8 RJ45-porte, svarer til normerne IEC 61850-3 og IEEE 1613. Automatisk registrering af dataoverførselsraten på 10/100 Mbit/s (RJ45) med autocrossing-funktion.

Produktdetaljer








Dine fordele

Bredt driftstemperaturområde -40 °C ... 75 °C
QoS-prioriterede meldinger (Quality of Service)
Netværksstruktur iht. IEC 61850
IEEE 1613
Meldekontakt til diagnose af spændingsforsyning og link-status
Lokale diagnose- og statusvisninger med LED'er
Beregnet til anvendelse i transformatorstationer.
Registrering af autonegotiation og autocrossing gør installation og opbygning nemmere