De effektive kompaktstyringer type S-MAX garanterer en pålidelige kommunikation og lang levetid. Foruden styringen og reguleringen af applikationen kan processer også betjenes og overvåges direkte med disse kompaktstyringer i klasse 400. S-MAX-styringerne fungerer som en konventionel, PROFINET-egnet PLC, men har derudover også en HMI (Human Machine Interface). På grund af denne enheds høje ydelse er det muligt at integrere store automatiseringsopgaver pålidelige og hurtigt.
S-MAX 417 CE PN
-
Styring
2700803
Effektiv kombination af pc-platform, PLC og visualisering med INTERBUS-fieldbusmaster, 17"-display, Windows CE.NET og PROFINET-Controller
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
FTP-server
INTERBUS-master
PROFINET-controller
Visualiserings-driftstidssystem til Visu+ (SCADA-visualisering)
Integreret webserver til visualisering med WebVisit
Understøtter en lang række kommunikationsprotokoller som: SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL
Farve-TFT-touchscreen