PC WORX DEMO - Programmeringssoftware
2985725

Software-pakke til PC-baserede automatiseringsløsninger. PC WORX DEMO indeholder alle 5 IEC-sprog med MSFC-Compiler. Med demoversionen kan der anvendes maks. 16 byte ind- og udgangsdata. Den er gratis og kræver ingen licensnøgle. Den er en del af AUTOMATIONWORX Software-Suite, der kan hentes under "Downloads".

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Et programmeringsmiljø til alle styringer fra PHOENIX CONTACT
Global ensartet betjening takket være programmering iht. IEC 61131
Hurtig idriftsættelse uden programmering takket være omfangsrige standardbiblioteker
Integreret fieldbus- og netværkskonfiguration
Kan udvides applikationsrelateret med passende funktionsmoduler
Integreret diagnose og overvågning
Universel understøttelse af drag and drop
Komfortabel modulhåndtering takket være integreret PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- og Modbus-TCP-konfiguration og -adressering
Programændringer også ved løbende styring
Åbne grænseflader til EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Integreret simulationsomgivelse