S-MAX 400 CE PN II - Styring
2700829

Effektiv kombination af pc-platform og PLC med INTERBUS-fieldbusmaster, uden display, Windows CE.NET og PROFINET med Pentium M 1,4-GHz-processor

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer







Kompatible produkter

Dine fordele

Integreret webserver til visualisering med WebVisit
FTP-server
Flash File-system
Fuldgyldig fieldbus-master (8192 I/O-punkter)
Engineering med PC Worx (IEC 61131-3)
Integreret PROFINET I/O-controller og PROFINET-device
Understøtter en lang række protokoller som: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL og mange andre.
Integreret Ethernet-grænseflade