S-MAX 400 CE PN - Styring
2700706

Effektiv kombination af pc-platform og PLC med INTERBUS-fieldbusmaster, uden display, Windows CE.NET og PROFINET med Celeron M 800-MHz-processor

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

Flash File-system
Fuldgyldig fieldbus-master (8192 I/O-punkter)
Integreret webserver til visualisering med WebVisit
FTP-server
Engineering med PC Worx (IEC 61131-3)
Integreret Ethernet-grænseflade
Integreret PROFINET I/O-controller og PROFINET-device
Understøtter en lang række protokoller som: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL og mange andre.