ILC 200 IB
-
Controller
2729800
INLINE-Kontroller, uden tilslutningsstik og mærkningsfelt. Kontrolleren installeres i stedet for en standard-Inline-busterminal. Ligesom busterminalen forbinder Inline-kontroller stationen med det overordnede INTERBUS-netværk.
Produktdetaljer
| Produkttype | Styring |
| Produktfamilie | Inline |
| Konstruktion | modulær |
| Display | |
| Diagnosedisplay | nej |
| Remanent datahukommelse | 8 kByte (NVRAM) |
| IEC 61131-driftstidssystem | |
| Programhukommelse | typ. 384 kByte (32 K instruktion (IL)) |
| Datahukommelse | 330 kByte |
| Antal styringsopgaver | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| Antal procesdata | maks. 4096 Bit (INTERBUS-Master) |
| Antal procesdata (INTERBUS ind-/udgangsdata maks.) | maks. 4096 Bit (INTERBUS-Master) |
| Antal procesdata | 160 Bit (INTERBUS-Slave) |
| Antal parameterdata | maks. 8 Byte (kan konfigureres) |
| Antal understøttede deltagere | maks. 512 (heraf 254 fjernbusdeltagere/bussegmenter) |
| Antal lokalbus-deltagere, der kan tilsluttes | maks. 63 (strømforbrug skal overholdes) |
| Antal deltagere med parameterkanal | maks. 62 |
| Antal understøttede forgreningsklemmer med fjernbusforgrening | maks. 15 |
| Funktion | |
| Diagnosedisplay | nej |
| Redundansfunktion | nej |
| Lokal diagnose | |
| Betegnelse | BA, RC, RD, TR |
| Overvåget funktion | Higher-level network |
| Optisk fremstilling | LED |
| Programmeringsdata | |
| ID-kode (dez) | 3 |
| Systemforudsætninger | |
| Diagnoseværktøj | DIAG+ fra version 1.14 |
| Lokal diagnose | BA, RC, RD, TR Higher-level network LED |
| FC RUN, SYSFAIL IEC 61131-driftstidssystem LED | |
| RDY/RUN, BSA; FAIL; PF INTERBUS-master LED | |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | maks. 3,25 W |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Tilslutning forsyning | 8-polet Inline-stik |
| Maksimalt tilladt samlet strømforbrug for alle I/O-klemmer | Logikforsyning (7,5 V DC) ≤ 2 A DC |
| Analogforsyning (24 V DC) ≤ 0,5 A | |
| Restbølgeform | ± 5 % |
| Strømforbrug typisk | 153 mA (ved tomgang ingen lokalbusdeltagere tilsluttet, bus inaktiv) |
| Potentialer | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC ±5 % |
| Strømforsyning | 2 A DC (Bemærk derating) |
| Potentialer | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Strømforsyning | 0,5 A DC (Bemærk derating) |
| Potentialer | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC -15 % / +20 % (efter EN 61131-2) |
| Strømforsyning | 8 A (maksimalt) |
| Potentialer | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC -15 % / +20 % (efter EN 61131-2) |
| Strømforsyning | 8 A (maksimalt) |
| Strømforbrug | maks. 2 A |
| Digital: | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Beskivelse af indgangen | Interrupt-indgang, hurtige tællere, pulsgenerator |
| Antal indgange | 4 |
| Tilslutningstype | Inline-potentialfordelerklemme |
| Tilslutningsteknik | 2-, 3- og 4-leder |
| Indgangsspænding | 2 x 24 V DC + 2 x 5/24 V DC |
| Typisk indgangsstrøm pr. kanal | 40 mA |
| Reaktionstid, typisk | < 1 ms |
| Tæller: | |
| Antal indgange | 4 |
| Indgangsfrekvens | 40 kHz |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-, 3- og 4-leder |
| Antal udgange | 2 |
| Udgangsspænding | 24 V DC |
| Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
| Pulsretning | |
| Antal puls/retnings-udgange | 2 |
| Grænsefrekvens | 20 kHz |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS-lokalbus (master) | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 500 kBaud / 2 MBaud (kan omkobles) |
| overordnet INTERBUS-fjernbus (slave) | |
| Tilslutningstype | Inline-skærmstik |
| Overførselshastighed | 500 kBaud |
| Antal kanaler | 1 |
| Parametrering/betjening/diagnose | |
| Bussystem | RS-232 |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | 6-polet MINI-DIN-bøsning (PS/2) |
| Overførselshastighed | 19200 Baud |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Målskitse |
|
| Bredde | 109,8 mm |
| Højde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 75 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 85 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 85 % (ingen kondensering) |
| Chok | 25g, kriterium 1, iht. IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 2g, kriterium 1 efter IEC 60068-2-6 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 108 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (op til 3500 m over DNN) |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2729800 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRAAAB |
| Produktnøgle | DRAAAB |
| GTIN | 4017918185992 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 387 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 342,4 g |
| Toldtarifnummer | 85371091 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
COM CAB MINI DIN - Forbindelseskabel 2400127
-
IBS OPC SERVER - Programmeringssoftware 2729127
-
PC WORX BASIC LIC - Programmeringssoftware 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Programmeringssoftware 2985385
-
ILC IB-PLSET - Stiksæt 2729622
-
IB IL FIELD 2 - Mærkningsfelt 2727501
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Programmeringssoftware 2988065
Dine fordele
Hurtige indgange til Interrupt-bearbejdning, hændelsestælling og periodemåling
24 V-High-Speed-udgange til pulsbreddemodulation
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre