Den modulære kompakte kontroller AXC 1050 til Axioline-I/O-systemet er hurtig, robust og enkel – det vil sige konsekvent tilpasset maksimal performance, enkel betjening og anvendelse i barske industrielle omgivelser.
AXC F 1050
-
Styring
2404701
Axiocontrol til direkte styring af Axioline I/Os. Med 2 Ethernet-grænseflader og programmeringsmulighed efter 61131-3. Komplet med tilslutningsstik og mærkningsfelt.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produkttype | Styring |
| Produktfamilie | Axiocontrol |
| Konstruktion | Axioline |
| Remanent datahukommelse | 48 kByte (NVRAM) |
| IEC 61131-driftstidssystem | |
| Programhukommelse | 2 MByte |
| Datahukommelse | 2 MByte |
| Antal styringsopgaver | 8 |
| Axioline | |
| Antal procesdata | maks. 4096 Bit (Axioline F-lokalbus (input)) |
| maks. 4096 Bit (Axioline F-lokalbus (output)) | |
| Antal understøttede deltagere | maks. 63 (pr. station) |
| Antal lokalbus-deltagere, der kan tilsluttes | maks. 63 (strømforbrug skal overholdes) |
| INTERBUS-Master | |
| Antal procesdata (Axioline indgangsdata maks.) | maks. 4096 Bit (Axioline F-lokalbus (input)) |
| Antal procesdata (Axioline udgangsdata maks.) | maks. 4096 Bit (Axioline F-lokalbus (output)) |
| Antal procesdata (Modbus TCP-Client) | maks. 32768 Bit (pr. station) |
| Modbus/TCP-Client | |
| Antal procesdata | maks. 32768 Bit (pr. station) |
| PROFINET | |
| Apparatfunktion | PROFINET-kontroller, PROFINET-device |
| Specifikation | Version 2.3 |
| Opdateringsrate | min. 32 ms (16 deltagere) |
| min. 32 ms (8 deltagere) | |
| min. 16 ms (4 deltagere) | |
| min. 8 ms (2 deltagere) | |
| min. 4 ms (1 deltager) | |
| Conformance Class | A |
| Antal understøttede deltagere | maks. 16 (ved PROFINET-styringen) |
| Device ID | 0142hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Funktionalitet | |
| Understøttede programmeringssprog | Programmering efter IEC 61131-3 |
| Systemforudsætninger | |
| Konfigurationsværktøj | Config+ fra version 1.01 |
| Runtime-system | eCLR |
| Applikations-grænseflade | OPC |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | maks. 3 W |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | ja |
| Beskrivelse realtidsur | 1,73 s/dag = 20 ppm ved 25 °C |
| Potentialer | |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse forsyningsspænding; elektronisk |
| Fejltilslutningsbeskyttelse spændingsforsyning; elektronisk | |
| Potentialer: Forsyning af logikspænding UL (af UL genereres forsyningen af Axioline F-lokalbussen UBus) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 160 mA (med 2 A ved Ubus til I/O'er og UL = 24 V) |
| Strømforbrug | typ. 125 mA (Uden I/O'er og UL = 24 V) |
| Effektoptagelse | maks. 13,2 W (2,0 A ved UBus, UL = 24 V) |
| Potentialer: Forsyning af Axioline F-lokalbus (UBus) | |
| Forsyningsspænding | 5 V DC (over basemodul) |
| Strømforsyning | 2 A |
| Potentialer | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC -15 % / +20 % (efter EN 61131-2) |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Axioline F-stik | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Webserver | Ja |
| Axioline F-lokalbus | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | Bus basemodul |
| Overførselshastighed | 100 MBit/s |
| Service | |
| Bussystem | USB |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | Mikro-USB type B |
| Overførselshastighed | max. 115,2 kBit/s |
| Antal kanaler | 1 |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Overførselshastighed | 10/100 MBit/s |
| Antal kanaler | 2 |
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 125,9 mm |
| Dybde | 74 mm |
| Information til målangivelserne | Dybden gælder ved anvendelse af en bæreskinne TH 35-7,5 (efter EN 60715). |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C til 2000 m DNN |
| -25 °C ... 55 °C til 3000 m DNN | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2, ingen kondensering, ingen isdannelse) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2, ingen kondensering, ingen isdannelse) |
| Chok (drift) | 10g (Vedvarende choktest iht. DIN EN 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 5g |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (til 4500 m DNN) |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Udladning af statisk elektricitet (ESD) EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 Kriterium B, ±6 kV kontaktafladning, ±8 kV luftafladning |
| Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Elektromagnetiske felter EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Kriterium A, feltstyrke 10 V/m | |
| Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Hurtige transienter (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Kriterium B, ±2 kV | |
| Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transient overspænding (surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Kriterium B, forsyningsledninger DC: ±0,5 kV/±0,5 kV (symmetrisk/asymmetrisk), fieldbuskabelskærm: ±1 kV | |
| Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Ledningsført støjpåvirkning EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Kriterium A, prøvespænding 10 V | |
| Kontrol af støjemission efter EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 Støjegenskaber EN 55032 Klasse B |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2404701 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DRADAB |
| Produktnøgle | DRADAB |
| GTIN | 4055626426310 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 248,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 225,6 g |
| Toldtarifnummer | 85371091 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Program-/konfigurationshukommelse 2701799
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationshukommelse 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Program-/konfigurationshukommelse 2701190
-
PLCNEXT ENGINEER - Programmeringssoftware 1046008
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Forbindelseskabel 2701626
-
AXL F BS BK - Bustilslutningsstik 2701422
Dine fordele
Udvidet temperaturområde på -25 °C ... 60 °C
Øget EMC-sikkerhed
2x Ethernet-grænseflader (integreret switch)
SD-kort op til 2 GB som valgfrit, stikbart flashkort
Konfiguration via USB
Integreret UPS til målrettet nedlukning af applikationen
Klar til montering af op til 63 AXIO I/O-moduler
Understøtter en lang række protokoller som: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP og mange andre.
PROFINET-kontroller (op til 16 enheder) eller PROFINET-enhed
Kan programmeres med PC Worx Engineer
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre