Den modulære kontroller AXC 3050 til Axioline-I/O-systemet er hurtig, robust og enkel – konsekvent udviklet til maksimal ydelse, enkel håndtering og anvendelse i barske industrielle miljøer.
AXC 3050
-
Styring
2700989
Axiocontrol til direkte styring af Axioline F I/Os. Med 3 Ethernet-grænseflader til yderligere tilslutning af decentrale I/O'er over PROFINET, Modbus/TCP eller TCP/IP. Programmering efter IEC 61131-3. Inkl. tilslutningsstik og opmærkningsfelt.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produkttype | Styring |
| Produktfamilie | Axiocontrol |
| Konstruktion | modulær |
| Display | |
| Diagnosedisplay | nej |
| Styresystem | Windows® Embedded Compact 7 |
| Processor | Intel®Atom® E660, 1x 1,3 GHz |
| IEC 61131-driftstidssystem | |
| Programhukommelse | 4 MByte |
| Remanent datahukommelse | 128 kByte |
| Datahukommelse | 8 MByte |
| Antal datablokke | afhængig af datahukommelsen |
| Antal styringsopgaver | 16 |
| Antal styringsopgaver | 16 |
| Systemgrænser Controller | |
| Antal procesdata (Axioline ind-/udgangsdata) | maks. 8192 Bit (pr. station) |
| Antal procesdata (Axioline indgangsdata) | maks. 4096 Bit (Axioline F-lokalbus (input)) |
| Antal procesdata (Axioline udgangsdata) | maks. 4096 Bit (Axioline F-lokalbus (output)) |
| Antal understøttede deltagere (Axioline) | maks. 63 (pr. station) |
| Antal lokalbus-deltagere, der kan tilsluttes (Axioline) | maks. 63 (strømforbrug skal overholdes) |
| PROFINET | |
| Apparatfunktion | PROFINET-kontroller, PROFINET-device |
| Specifikation | Version 2.3 |
| Conformance Class | B |
| Opdateringsrate | min. 1 ms (16 deltagere) |
| min. 2 ms (32 deltagere) | |
| min. 4 ms (64 deltagere) | |
| min. 8 ms (32 deltagere) | |
| min. 16 ms (256 deltagere) | |
| Antal understøttede deltagere (PROFINET-Controller) | maks. 256 (ved PROFINET-styringen) |
| Device ID | 0095hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Funktion | |
| Diagnosedisplay | nej |
| Redundansfunktion | Ja |
| Bemærkning vedr. redundansfunktion | applikativ styringsredundans mulig |
| Sikkerhedsfunktion | nej |
| Programmeringsdata | |
| Registerlængde (master) | 1482 Byte |
| Funktionalitet | |
| Programmeringsværktøj | PC Worx |
| Understøttede programmeringssprog | Instruktionsliste (AWL/IL) |
| Programsekvensopbygning (AS/SFC) | |
| Ladder-diagram (KOP/LD) | |
| Funktionsblokdiagram (FBS/FBD) | |
| Struktureret tekst (ST) | |
| Systemforudsætninger | |
| Konfigurationsværktøj | Config+ fra version 1.01 |
| Diagnoseværktøj | DIAG+ |
| Runtime-system | eCLR |
| Applikations-grænseflade | OPC |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | maks. 9,8 W |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Restbølgeform | ± 5 % |
| Strømforbrug maksimal | maks. 976 mA (med 2 A ved Ubus til I/O'er og UL = 24 V) |
| Strømforbrug typisk | typ. 408 mA (Uden I/O'er og UL = 24 V) |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | ja |
| Potentialer: Forsyning af logikspænding UL (af UL genereres forsyningen af Axioline F-lokalbussen UBus) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 976 mA (med 2 A ved Ubus til I/O'er og UL = 24 V) |
| Strømforbrug | typ. 408 mA (Uden I/O'er og UL = 24 V) |
| Effektoptagelse | maks. 23,5 W (2,0 A ved UBus, UL = 24 V) |
| Potentialer: Forsyning af Axioline F-lokalbus (UBus) | |
| Forsyningsspænding | 5 V DC (over basemodul) |
| Strømforsyning | 2 A |
| Potentialer | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC -15 % / +20 % (efter EN 61131-2) |
| Tæller: | |
| Betegnelse indgang | Tællerindgang til 24 V-signaler |
| Antal indgange | maks. 2 (Over Axioline F-modulernes vilkårlige digitale indgange) |
| Indgangsfrekvens | maks. 100 kHz (med AXL F DI16/1 HS 1H-modul) |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Axioline F-stik | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Webserver | Ja |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antal grænseflader | 3 |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Ethernet i RJ45 Twisted-Pair |
| Antal kanaler | 3 |
| Axioline F-lokalbus | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | Bus basemodul |
| Overførselshastighed | 100 Mbit/s |
| Parametrering/betjening/diagnose | |
| Bussystem | USB |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | Mikro-USB type B |
| Overførselshastighed | max. 115,2 kBit/s |
| Antal kanaler | 1 |
| Service | |
| Bussystem | USB |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | USB type A, bøsning |
| Bredde | 100 mm |
| Højde | 125,9 mm |
| Dybde | 74 mm |
| Information til målangivelserne | Dybden gælder ved anvendelse af en bæreskinne TH 35-7,5 (efter EN 60715). |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C (op til 2000 m over DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 60 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Chok (drift) | 10g (Vedvarende choktest iht. DIN EN 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 5g |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (til 4500 m DNN) |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Udladning af statisk elektricitet (ESD) EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 Kriterium B, ±6 kV kontaktafladning, ±8 kV luftafladning |
| Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Elektromagnetiske felter EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Kriterium A, feltstyrke 10 V/m | |
| Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Hurtige transienter (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Kriterium B, ±2 kV | |
| Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transient overspænding (surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Kriterium B, forsyningsledninger DC: ±0,5 kV/±0,5 kV (symmetrisk/asymmetrisk), fieldbuskabelskærm: ±1 kV | |
| Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Ledningsført støjpåvirkning EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Kriterium A, prøvespænding 10 V | |
| Kontrol af støjemission efter EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 Støjegenskaber EN 55022 Klasse A |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2700989 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRAAEC |
| Produktnøgle | DRAAEC |
| GTIN | 4046356731201 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 461,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 444 g |
| Toldtarifnummer | 85371091 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 10,12 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
SD FLASH 512MB - Program-/konfigurationshukommelse 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Program-/konfigurationshukommelse 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Program-/konfigurationshukommelse 2701801
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Program-/konfigurationshukommelse 2701800
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationshukommelse 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Program-/konfigurationshukommelse 2701190
-
PC WORX BASIC LIC - Programmeringssoftware 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Programmeringssoftware 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Driver- og grænsefladesoftware 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Driver- og grænsefladesoftware 2402686
-
AXC BS - Bustilslutningsstik 2701582
-
AXL CN S/UL - Stik 2701421
Dine fordele
PROFINET-kontroller og PROFINET-device
Lagerudvidelse på op til 2 GB mulig med stikbart SD-kort
3 uafhængige Ethernet-grænseflader
Modbus/TCP-Client
Integreret FTP- og HTML5-webserver
Understøtter en lang række protokoller som: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP og mange andre.
Integreret UPS til målrettet nedlukning af applikationen
Maritime godkendelser: (GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS)
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre