ECM-UC-100A-MTCP - Strømmålekonverter
1191984

Forbereder til CRA’s krav

Strømmålekonverter til måling af AC, DC og forvrængede strømme. Konfiguration med USB-C-grænseflade via webserver (uden 24 V DC). Strømmåleområder: 0 A ... 125 A. Grænsefladekonfiguration Modbus/TCP (RJ45), Standardkonfiguration, Push-in-tilslutning. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Intuitiv konfiguration og visualisering af måledata via brugerstyret webbaseret management
Enkel forbindelse til PC'en via standard USB-C-kabel uden ekstra 24 V-forsyning
Høj målenøjagtighed på < 0,5 % i måleområderne
Digital viderebehandling af måledata
Pålidelig selv ved temperaturer ned til -40 °C og installationshøjder på op til 4000 m