UNO POWER-strømforsyninger med basisfunktionalitet
Takket være deres høje effekt er de kompakte strømforsyninger UNO POWER særligt i kompakte montagekasser den ideelle løsning for belastninger op til 240 W. Netdelene fås i forskellige effektklasser og bredder. Med deres høje virkningsgrad og den lave tomgangstab opnås en høj energieffektivitet.
UNO-PS/1AC/48DC/ 60W
-
Strømforsyning
2902995
Primær taktet strømforsyning UNO POWER, Skruetilslutning, Bæreskinnemontering, indgang: 1-faset, udgang: 48 V DC / 1,25 A
Produktdetaljer
| AC-drift | |
| Indgangsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC |
| Indgangsspændingsområde | 85 V AC ... 264 V AC |
| Indgangsspændingsområde AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Forsyningsspændingens spændingstype | AC |
| Indkoblingsstrømstød | < 30 A (typ.) |
| Integral for indkoblingsstrømstød (I2t) | < 0,5 A2s (typ.) |
| Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Buffertid ved netudfald | > 20 ms (120 V AC) |
| > 90 ms (230 V AC) | |
| Strømforbrug | typ. 1,3 A (100 V AC) |
| typ. 0,6 A (240 V AC) | |
| Effektoptagelse | 134,7 VA |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Varistor |
| Effektfaktor | 0,5 |
| Indkoblingstid typisk | < 1 s |
| Indgangssikring | 2 A (Forsinket, intern) |
| Valg af egnet sikring til indgangsbeskyttelsen | 6 A ... 16 A (Karakteristik B, C, D, K) |
| Virkningsgrad | typ. 89 % (120 V AC) |
| typ. 89 % (230 V AC) | |
| Udgangskarakteristik | HICCUP |
| Mærkeudgangsspænding | 48 V DC |
| Udgangsstrøm (IN) | 1,25 A (-25 °C ... 55 °C) |
| Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Returforsyningsstyrke | < 60 V DC |
| Beskyttelse mod overspænding ved udgang (OVP) | ≤ 60 V DC |
| Reguleringsafvigelse | < 1 % (Belastningsændring statisk 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Belastningsændring dynamisk 10 - 90 % 10 Hz) | |
| < 0,1 % (Indgangsspændingsændring ±10 %) | |
| Restbølgeform | < 35 mVSS (Ved mærkeværdier) |
| Kortslutningssikker | ja |
| Udgangseffekt | 60 W |
| Maksimal tabseffekt tomgang | < 0,4 W |
| Maksimal tabseffekt mærkebelastning | < 7 W |
| Stigetid | < 0,5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Svartid | < 2 ms |
| Parallelkobling | ja, til redundans og effektforøgelse |
| Seriekobling | Ja |
| Indgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør med kunststofkrave min. | 0,2 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør med kunststofkrave maks. | 2,5 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør uden kunststofkrave min. | 0,2 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør uden kunststofkrave maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 14 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
| Udgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør med kunststofkrave min. | 0,2 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør med kunststofkrave maks. | 2,5 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør uden kunststofkrave min. | 0,2 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør uden kunststofkrave maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 14 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
| Signaleringsmåder | LED |
| Antal faser | 1 |
| Isolationsspænding indgang/udgang | 4 kV AC (Typeafprøvning) |
| 3 kV AC (Stykafprøvning) |
| Produkttype | Strømforsyning |
| Produktfamilie | UNO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1138000 h (40 °C) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | II (I lukket styretavle) |
| Forureningsgrad | 2 |
| Bredde | 35 mm |
| Højde | 90 mm |
| Dybde | 84 mm |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsafstand højre/venstre | 0 mm / 0 mm |
| Indbygningsafstand oppe/nede | 30 mm / 30 mm |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres: horisontalt 0 mm, vertikalt 30 mm |
| Monteringsposition | vandret bæreskinne NS 35, EN 60715 |
| Beskyttende finish | nej |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (hus / klemmer) | V0 |
| Husmateriale | Kunststof |
| Materiale hus | PC |
| Materiale snaplåsfod | POM (Polyoxymethylene) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Klimaklasse | 3K22 (iht. EN 60721-3-3) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
| Chok | 18 ms, 30g, pr. retning (iht. IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (efter IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Norm - Begrænsning af net- og harmoniske oversvingningsstrømme | EN 61000-3-2 |
| Norm - Elektrisk sikkerhed | IEC 62368-1 (SELV) |
| Norm - Ekstra lav spænding | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| Norm - Sikker adskillelse | DIN VDE 0100-410 |
| Norm - Sikkerhed for transformatorer | EN 61558-2-16 |
| Godkendelse - Halvlederindustriens krav i forbindelse med netspændingsnedbrud | EN 61000-4-11 |
| Netspændingsfald | |
| Normbetegnelse | Halvlederindustriens krav i forbindelse med netspændingsnedbrud |
| Standarder | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
| CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
| CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4A (Hazardous Location) | |
| UL-godkendelser | UL/C-UL Listed UL 508 |
| NEC klasse 2 efter UL 1310 | |
| UL/C-UL listet ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4A (Hazardous Location) | |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Konformitet/godkendelser | |
| SIL iht. IEC 61508 | 0 |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| EMC-krav støjemission | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-krav støjimmunitet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Luftafladning | 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) |
| Udgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Indgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 3- symmetrisk) |
| 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) | |
| Udgang | 1 kV (Testsværhedsgrad 2 - symmetrisk) |
| 2 kV (Testsværhedsgrad 1 - asymmetrisk) | |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Indgang/udgang | asymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V (Testsværhedsgrad 3) |
| Spændingsfald | |
| Standarder | EN 61000-4-11 |
| Spænding | 230 V AC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Spændingsfald | 70 % |
| Antal perioder | 25 perioder |
| Ekstratekst | Klasse 3 |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spændingsfald | 40 % |
| Antal perioder | 10 perioder |
| Ekstratekst | Klasse 3 |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spændingsfald | 0 % |
| Antal perioder | 1 periode |
| Ekstratekst | Klasse 3 |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-3 |
| Radiostøjspænding efter EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
| Radiostøjstråling efter EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Varenummer | 2902995 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMPU14 |
| Produktnøgle | CMPU14 |
| GTIN | 4046356808675 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 243 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 243 g |
| Toldtarifnummer | 85044095 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Godkendelses-ID: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DK-29076-A2-ULUL Listed
Godkendelses-ID: E123528cUL Listed
Godkendelses-ID: E123528IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: NL2-021190CoC / Compliance Statement
Godkendelses-ID: 24-390-00cUL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 199827UL Listed
Godkendelses-ID: E199827| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 04575eae-d03c-4e1e-ab67-3254cb167a3d |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 5,214 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordele
Fleksibel montering ved enkel montering på bæreskinne
Mere plads i styretavlen med op til 20 % højere effekttæthed
Maksimal energieffektivitet takket være virkningsgrader over 90 % og med ekstremt lave tomgangstab under 0,3 W
Outdoor-installation takket være stort temperaturområde fra -25 °C ... +70 °C
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre