TRIO DIODE er et redundansmodul til bæreskinnemontering fra produktfamilien TRIO POWER.
Ved hjælp af redundansmodulet kan to strømforsyninger af samme type, som på udgangssiden er koblet parallelt til effektforøgelse eller redundans, afkobles 100 % fra hinanden.
Redundante systemer bruges i anlæg, som stiller specielt høje krav til driftssikkerheden. Til dette formål dimensioneres strømforsyningerne på en sådan måde, at det samlede strømbehov for alle forbrugere kan dækkes fuldstændigt af en strømforsyning. Takket være energiforsyningens redundante opbygning garanteres anlæggets vedvarende levetid efterfølgende.
Hvis det ved et af modulerne kommer til en intern defekt eller til udfald af netspændingsforsyningen på primærsiden, overtager det andet modul automatisk den fuldstændinge strømforsyning af forbrugerne uden afbrydelse. Den potentialfrie signalkontakt og LED'en meddeler straks tabet af redundansen.
TRIO-DIODE/48DC/2X10/1X20
-
Redundansmodul
2866527
Redundansmodul med funktionsovervågning, 48 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A
Produktdetaljer
| DC-drift | |
| Indgangsspændingsområde | 48 V DC |
| Indgangsspændingsområde | 30 V DC ... 56 V DC |
| Forsyningsspændingens spændingstype | DC |
| Fejltilslutningsbeskyttelse | ja, < 60 V |
| Mærkeindgangsstrøm (IN) | 2x 10 A (-25 °C ... 55 °C) |
| 1x 20 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| Maksimal strøm Imaks. | 2x 15 A (-25 °C ... 40 °C) |
| 1x 30 A (-25 °C ... 40 °C) | |
| Transientoverspændingsbeskyttelse | Varistor |
| Spændingsfald indgang/udgang | ca. 0,65 V |
| Virkningsgrad | > 97 % |
| Mærkeudgangsspænding | UIn - 0,65 V |
| Udgangsstrøm (IN) | 20 A (Effektforhøjelse) |
| 10 A (Redundans) | |
| Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Maksimal tabseffekt tomgang | 7 W (IOUT = 10 A) |
| Maksimal tabseffekt mærkebelastning | 14 W (IOUT = 20 A) |
| Seriekobling | nej |
| Signal: Redundancy OK potentialfri | |
| Beskrivelse af udgangen | Kontakt lukket ved UIN1 & UIN2 > 28 V |
| Koblingsspænding maks. | 30 V AC/DC |
| Indkoblingsstrøm maks. | ≤ 100 mA (kortslutningssikker) |
| Indgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 14 |
| Afisoleringslængde | 9 mm |
| Skruestørrelse | M2,5 |
| Tilspændingsmoment min. | 0,4 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 0,5 Nm |
| Udgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 6 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 4 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 20 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 10 |
| Afisoleringslængde | 14 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 14 |
| Skruestørrelse | M2,5 |
| Tilspændingsmoment min. | 0,4 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 0,5 Nm |
| Signaleringsmåder | LED |
| Relækontakt | |
| Signaludgang: Redundancy OK potentialfri | |
| Statusvisning | Redundancy OK LED |
| Bemærkning til statusvisning | UIN1& UIN2 > 28 V: LED lyser grønt |
| Isolationsspænding indgang, udgang/hus | 500 V |
| Produkttype | Redundansmodul |
| Produktfamilie | TRIO DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 10000000 h (40 °C) |
| LED | Ja |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Bredde | 32 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 115 mm |
| Delingsenhed | 1,8 HP |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsafstand højre/venstre | 0 mm / 0 mm |
| Indbygningsafstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres: horisontalt 0 mm, vertikalt 50 mm |
| Monteringsposition | vandret bæreskinne NS 35, EN 60715 |
| Husmateriale | Metal |
| Materiale hus | Stålplade forzinket |
| Husprofil | Stålplade forzinket |
| Udførelse af sideelementer | Aluminium |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
| Chok | 15g per retning, iht. IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm |
| 15 - 150 Hz, 2,3 g tv = 90 min. | |
| Norm - Udrustning af stærkstrømsanlæg med elektronisk materiel | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norm - Elektrisk sikkerhed | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norm - Beskyttelse mod skadelige strømme, grundkrav til sikker adskillelse i elektrisk materiel | EN 50178 |
| Norm - Ekstra lav spænding | IEC 60950-1 (SELV) og EN 60204-1 (PELV) |
| Norm - Sikker adskillelse | DIN VDE 0100-410 |
| UL-godkendelser | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Konformitet/godkendelser | |
| SIL iht. IEC 61508 | 0 |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| EMC-krav støjemission | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-krav støjimmunitet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Luftafladning | 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 2 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
| Frekvensområde | 2 GHz ... 3 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Udgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Indgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| 1 kV (Testsværhedsgrad 2 - symmetrisk) | |
| Udgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| 1 kV (Testsværhedsgrad 2 - symmetrisk) | |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Indgang/udgang/signal | asymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V (Testsværhedsgrad 3) |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-3 |
| Radiostøjspænding efter EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
| Radiostøjstråling efter EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Varenummer | 2866527 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMRT44 |
| Produktnøgle | CMRT44 |
| GTIN | 4046356562973 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 516,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 370 g |
| Toldtarifnummer | 85049090 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000683 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 2b5e1fe4-dc0e-46f0-b276-074e8f45352c |
Kompatible produkter
Dine fordele
Spar energi
Permanent overvågning af redundans
Gennemgående redundans helt hen til forbrugeren
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre