TRIO POWER-strømforsyninger med standardfunktionalitet
Med sine 1- og 3-fasede varianter op til 960 W egner TRIO POWER sig særligt til serie-maskinbygning. Det store indgangsspændingsområde og den internationale godkendelsespakke muliggør anvendelse på globalt plan.
Det robuste metalhus, den høje gennemslagsstyrke og det store temperaturområde garanterer høj forsyningssikkerhed.
TRIO-PS/1AC/5DC/10
-
Strømforsyning
2902646
Primær taktet TRIO POWER strømforsyning til bæreskinnemontage, indgang: 1-faset, udgang: 5 V DC / 10 A
Produktdetaljer
| Indgangsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC |
| Indgangsspændingsområde | 85 V AC ... 264 V AC (Derating < 90 V AC: 2,5 %/K) |
| Derating | < 90 V AC (2,5 %/V) |
| Indgangsspændingsområde AC | 85 V AC ... 264 V AC (Derating < 90 V AC: 2,5 %/K) |
| Gennemslagsstyrke maks. | 300 V AC |
| Forsyningsspændingens spændingstype | AC |
| Indkoblingsstrømstød | < 30 A |
| Integral for indkoblingsstrømstød (I2t) | < 1,9 A2s |
| Frekvensområde AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Buffertid ved netudfald | > 40 ms (120 V AC) |
| > 180 ms (230 V AC) | |
| Strømforbrug | 1 A (120 V AC) |
| 0,5 A (230 V AC) | |
| Effektoptagelse | 131,4 VA |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Varistor |
| Effektfaktor | 0,48 |
| Indkoblingstid typisk | < 1 s |
| Tilladelig forsikring | B6 B10 B16 |
| Valg af egnet sikring til indgangsbeskyttelsen | 6 A ... 16 A (Karakteristik B, C, D, K) |
| Afledestrøm mod PE | < 3,5 mA |
| Virkningsgrad | > 80 % (230 V AC) |
| Udgangskarakteristik | U/I |
| Mærkeudgangsspænding | 5 V DC ±1 % |
| Indstillingsområde for udgangsspænding (USet) | 4,5 V DC ... 6 V DC (> 12 V DC, effektkonstant begrænset) |
| Udgangsstrøm (IN) | 10 A (-25 °C ... 55 °C) |
| Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Returforsyningsstyrke | ca. 9 V DC |
| Beskyttelse mod overspænding ved udgang (OVP) | < 9 V DC |
| Maksimal kapacitiv belastning | ubegrænset |
| Aktiv strømbegrænsning | ca. 12 A (ved kortslutning) |
| Reguleringsafvigelse | < 1 % (Belastningsændring statisk 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Belastningsændring dynamisk 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Indgangsspændingsændring ±10 %) | |
| Restbølgeform | < 60 mVSS |
| Udgangseffekt | 50 W |
| Koblingsspidser mærkebelastning | < 70 mVSS |
| Maksimal tabseffekt tomgang | 1,5 W |
| Maksimal tabseffekt mærkebelastning | 13,5 W |
| Stigetid | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Parallelkobling | ja, til redundans og effektforøgelse |
| Seriekobling | Ja |
| Indgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 14 |
| Afisoleringslængde | 9 mm |
| Skruestørrelse | M2,5 |
| Tilspændingsmoment min. | 0,4 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 0,5 Nm |
| Udgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 14 |
| Afisoleringslængde | 9 mm |
| Skruestørrelse | M2,5 |
| Tilspændingsmoment min. | 0,4 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 0,5 Nm |
| Signaleringsmåder | LED |
| Signaludgang | |
| Statusvisning | LED "DC OK" grøn |
| Bemærkning til statusvisning | UOUT < 0,9 x UN: LED blinker |
| Isolationsspænding indgang/udgang | 4 kV AC (Typeafprøvning) |
| 2 kV AC (Stykafprøvning) | |
| Isolationsspænding udgang/PE | 500 V DC (Stykafprøvning) |
| Isolationsspænding indgang/PE | 2 kV AC (Typeafprøvning) |
| 2 kV AC (Stykafprøvning) |
| Produkttype | Strømforsyning |
| Produktfamilie | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | I |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Bredde | 40 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 115 mm |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsafstand højre/venstre | 0 mm / 0 mm |
| Indbygningsafstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres: horisontalt 0 mm, vertikalt 50 mm |
| Monteringsposition | vandret bæreskinne NS 35, EN 60715 |
| Beskyttende finish | nej |
| Husmateriale | Metal |
| Husprofil | Stålplade forzinket |
| Udførelse af sideelementer | Aluminium |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
| Chok | 15g per retning, iht. IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (efter IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Baneapplikationer | EN 50121-4 |
| Norm - Udrustning af stærkstrømsanlæg med elektronisk materiel | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norm - Begrænsning af net- og harmoniske oversvingningsstrømme | EN 61000-3-2 |
| Norm - Elektrisk sikkerhed | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| EN 61558-2-17 | |
| Norm - Beskyttelse mod skadelige strømme, grundkrav til sikker adskillelse i elektrisk materiel | EN 50178 |
| Norm - Ekstra lav spænding | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Norm - Sikker adskillelse | DIN VDE 0100-410 |
| Norm - Sikkerhed for transformatorer | EN 61558-2-17 |
| UL-godkendelser | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Konformitet/godkendelser | |
| SIL iht. IEC 61508 | 0 |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| EMC-krav støjemission | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-krav støjimmunitet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Hus | Level 3 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | 6 kV |
| Luftafladning | 8 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | 4 kV (Level 4 - usymmetrisk: Ledning mod jord) |
| Udgang | 2 kV (Level 3 - usymmetrisk: Ledning mod jord) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Indgang | 4 kV (Level 4 - usymmetrisk: Ledning mod jord) |
| 2 kV (Level 4 - symmetrisk: Ledning mod ledning) | |
| Udgang | 1 kV (Level 3 - symmetrisk: Ledning mod ledning) |
| 2 kV (Level 3 - usymmetrisk: Ledning mod jord) | |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Indgang/udgang | Level 3 - usymmetrisk |
| Frekvensområde | 10 kHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Spændingsfald | |
| Standarder | EN 61000-4-11 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-3 |
| Radiostøjspænding efter EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
| Radiostøjstråling efter EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
| Varenummer | 2902646 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMPT11 |
| Produktnøgle | CMPT11 |
| GTIN | 4046356669672 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 783,466 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 600 g |
| Toldtarifnummer | 85044095 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 9abfbab3-48b8-40ed-8516-5118ee00268b |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 19,356 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordele
Brug den tredje minusklemme som jordklemme, og minimer installationsomkostningerne
Robust design med metalhus og temperaturområde fra -25 °C til +70 °C
Maksimal driftssikkerhed takket være den høje MTBF (Mean Time Between Failure) på over 500.000 timer og høj mærkespænding op til 300 V AC
Udligning af spændingsudfald ved hjælp af indstillelig udgangsspænding på frontsiden
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre