STEP POWER strømforsyninger til installationsfordelere
Strømforsyningsfamilien STEP POWER er udviklet specielt til bygningsautomation. De lave tomgangstab og den høje virkningsgrad sørger for maksimal energieffektivitet. De kan på en fleksibel måde monteres på bæreskinnen eller skrues på jævne flader.
STEP-PS/ 1AC/12DC/5
-
Strømforsyning
2868583
Primær taktet STEP POWER strømforsyning til bæreskinnemontage, indgang: 1-faset, udgang: 12 V DC / 5 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkendelses-ID: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DK-14416-M1EAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764NK
Godkendelses-ID: TA24454MEAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkendelses-ID: E123528cUL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 123528ABS
Godkendelses-ID: 23-2446587-PDADNV
Godkendelses-ID: TAA00001YDIECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: NL2-021194EAC
Godkendelses-ID: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
Godkendelses-ID: E199827UL Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
Fleksibel montering ved enkel montering på bæreskinne eller fastskruning på jævn overflade
Pålidelig forsyning takket være den høje MTBF (Mean Time Between Failure) på over 500.000 timer og U/I-karakteristik
Spare energi ved hjælp af maksimal energieffektivitet og enestående lave tomgangstab