STEP-PS/ 1AC/12DC/3 - Strømforsyning
2868570

Primær taktet STEP POWER strømforsyning til bæreskinnemontage, indgang: 1-faset, udgang: 12 V DC / 3 A

Produktdetaljer









Dine fordele

Fleksibel montering ved enkel montering på bæreskinne eller fastskruning på jævn overflade
Pålidelig forsyning takket være den høje MTBF (Mean Time Between Failure) på over 500.000 timer og U/I-karakteristik
Spare energi ved hjælp af maksimal energieffektivitet og enestående lave tomgangstab