Den fjerde generation af de effektive strømforsyninger QUINT POWER sørger med deres nye funktioner for lang oppetid for anlægget. Signalniveauer og kendelinjer kan tilpasses individuelt via NFC-grænsefladen.
Den enestående SFB Technology og den præventive funktionsovervågning af strømforsyningen QUINT POWER øger applikationens oppetid.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/...
-
Strømforsyning
2907867
Kundespecifik programmeret variant af den primærtaktede QUINT POWER-strømforsyning til bæreskinnemontering med valgfri udgangskarakteristik og SFB Technology (Selective Fuse Breaking), indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 10 A
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Styringsindgang (kan konfigureres) Rem | Udgangseffekt TIL/FRA (SLEEP MODE) |
| Standard | Udgangseffekt TIL (>40 kΩ/24 V DC/åben bro mellem REM og SGnd) |
| AC-drift | |
| Netform | Stjernenet |
| Indgangsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC |
| Indgangsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Derating | < 100 V AC (1 %/V) |
| Gennemslagsstyrke maks. | 300 V AC 60 s |
| Typisk national netspænding | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Forsyningsspændingens spændingstype | AC |
| Indkoblingsstrømstød | typ. 12 A (ved 25 °C) |
| Integral for indkoblingsstrømstød (I2t) | < 0,7 A2s |
| Stødbegrænsning ved indkoblingsstrøm | 12 A (efter 1 ms) |
| Frekvensområde AC | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 16,7 Hz (efter EN 50163) | |
| Buffertid ved netudfald | typ. 42 ms (120 V AC) |
| typ. 44 ms (230 V AC) | |
| Strømforbrug | 3,4 A (100 V AC) |
| 2,8 A (120 V AC) | |
| 1,5 A (230 V AC) | |
| 1,5 A (240 V AC) | |
| Effektoptagelse | 274 VA |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Varistor, gasafleder |
| Effektfaktor (cos phi) | 0,94 |
| Indkoblingstid | < 1 s |
| Indkoblingstid typisk | 300 ms (fra SLEEP MODE) |
| Indgangssikring | 8 A (Forsinket, intern) |
| Valg af egnet sikring til indgangsbeskyttelsen | 10 A ... 16 A (Karakteristik B, C, D, K eller lignende) |
| Afledestrøm mod PE | < 3,5 mA |
| 0,7 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
| DC-drift | |
| Indgangsspændingsområde | 110 V DC ... 250 V DC |
| Indgangsspændingsområde | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
| Derating | < 110 V DC (1 %/V) |
| Forsyningsspændingens spændingstype | DC |
| Strømforbrug | 3 A (110 V DC) |
| 1,3 A (250 V DC) | |
| Virkningsgrad | typ. 92,5 % (120 V AC) |
| typ. 93,4 % (230 V AC) | |
| Udgangskarakteristik | U/I Advanced |
| Smart HICCUP | |
| FUSE MODE | |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
| Indstillingsområde for udgangsspænding (USet) | 24 V DC ... 29,5 V DC (effektkonstant) |
| Udgangsstrøm (IN) | 10 A |
| Statisk Boost (IStat.Boost) | 12,5 A |
| Dynamisk Boost (IDyn.Boost) | 20 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (15 ms) |
| Magnetisk sikringsudløsning | A1...A6 / B2...B6 / C1...C3 / Z1...Z6 |
| Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Returforsyningsstyrke | ≤ 35 V DC |
| Beskyttelse mod overspænding ved udgang (OVP) | ≤ 32 V DC |
| Reguleringsafvigelse | < 0,5 % (Belastningsændring statisk 10 % - 90 %) |
| < 4 % (Belastningsændring dynamisk 10 % - 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,25 % (Indgangsspændingsændring ±10 %) | |
| Restbølgeform | < 80 mVSS (Ved mærkeværdier) |
| Kortslutningssikker | ja |
| Tomgangsbestandig | ja |
| Udgangseffekt | 240 W |
| 300 W | |
| 480 W | |
| Tilsyneladende effekt | 336 VA (120 V, UOUT = 24 V, IOUT = stat. boost) |
| 345 VA (230 V, UOUT = 24 V, IOUT = stat. boost) | |
| Maksimal tabseffekt tomgang | < 3 W (120 V AC) |
| < 3 W (230 V AC) | |
| Maksimal tabseffekt mærkebelastning | < 20 W (120 V AC) |
| < 17 W (230 V AC) | |
| Tabseffekt SLEEP MODE | < 3 W (120 V AC) |
| < 3 W (230 V AC) | |
| Amplitudeforhold (crest factor) | typ. 1,50 (120 V AC) |
| typ. 1,67 (230 V AC) | |
| Stigetid | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Parallelkobling | ja, til redundans og effektforøgelse |
| Seriekobling | Ja |
| Signal | |
| Signaljord SGnd | Referencepotentiale for Out1, Out2 og Rem |
| Signal Out 1 (kan konfigureres) | |
| Digital | 24 V DC 20 mA |
| Standard | 24 V DC 20 mA 24 V DC til UOut > 0,9 x USet |
| Signal Out 2 (kan konfigureres) | |
| Digital | 24 V DC 20 mA |
| Analog | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Belastning ≤400 Ω) |
| Standard | 24 V DC 20 mA 24 V DC til POut < PN |
| Signal relæ 13/14 (kan konfigureres) | |
| Standard | lukket (UOut > 0,9 USet) |
| Digital | 24 V DC 1 A |
| 30 V AC/DC 0,5 A | |
| Indgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør med kunststofkrave min. | 0,25 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør med kunststofkrave maks. | 2,5 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør uden kunststofkrave min. | 0,25 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør uden kunststofkrave maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 14 |
| Afisoleringslængde | 6,5 mm |
| Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
| Udgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør med kunststofkrave min. | 0,25 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør med kunststofkrave maks. | 2,5 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør uden kunststofkrave min. | 0,25 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør uden kunststofkrave maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 14 |
| Afisoleringslængde | 6,5 mm |
| Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 1 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 1,5 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør med kunststofkrave min. | 0,2 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør med kunststofkrave maks. | 0,75 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør uden kunststofkrave min. | 0,2 mm² |
| 1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt med terminalrør uden kunststofkrave maks. | 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Signaleringsmåder | LED |
| Jordpotentialfri signalkontakt | |
| Aktiv signaludgang Out1 (digital, kan konfigureres) | |
| Aktiv signaludgang Out2 (digital, analog, kan konfigureres) | |
| Remote-kontakt | |
| Signaljord SGnd | |
| Signaludgang | |
| POut | > 100 % (LED lyser gult, udgangseffekt > 240 W) |
| > 75 % (LED lyser grønt, udgangseffekt > 180 W) | |
| > 50 % (LED lyser grønt, udgangseffekt > 120 W) | |
| UOut | > 0,9 x USet (LED lyser grønt) |
| < 0,9 x USet (LED blinker grønt) | |
| Antal faser | 1 |
| Isolationsspænding indgang/udgang | 4 kV AC (Typeafprøvning) |
| 2 kV AC (Stykafprøvning) | |
| Isolationsspænding udgang/PE | 0,5 kV DC (Typeafprøvning) |
| 0,5 kV DC (Stykafprøvning) | |
| Isolationsspænding indgang/PE | 3,5 kV AC (Typeafprøvning) |
| 2,4 kV AC (Stykafprøvning) | |
| Koblingsfrekvens | 90,00 kHz ... 110,00 kHz (Hjælpekonverter-trin) |
| 50,00 kHz ... 245,00 kHz (Hovedkonverter-trin) | |
| 35,00 kHz ... 700,00 kHz (PFC-trin) |
| Produkttype | Strømforsyning |
| Produktfamilie | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1251000 h (25 °C) |
| > 783000 h (40 °C) | |
| > 377000 h (60 °C) | |
| Direktiver vedr. miljøbeskyttelse | RoHS-direktiv 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | I |
| Overspændingskategori (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Overspændingskategori (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Forureningsgrad | 2 |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 5 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 286000 h |
| Ekstratekst | 120 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 5 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 283000 h |
| Ekstratekst | 230 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 10 A |
| Temperatur | 25 °C |
| Tid | 377000 h |
| Ekstratekst | 120 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 10 A |
| Temperatur | 25 °C |
| Tid | 454000 h |
| Ekstratekst | 230 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 10 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 133000 h |
| Ekstratekst | 120 V AC |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 10 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 160000 h |
| Ekstratekst | 230 V AC |
| Bredde | 50 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 125 mm |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsafstand højre/venstre | 5 mm / 5 mm |
| Indbygningsafstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
| Alternativ montage | |
| Bredde | 122 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 53 mm |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres: PN ≥50 %, horisontalt 5 mm, ved siden af aktive komponenter 15 mm, vertikalt 50 mm kan monteres: PN <50 %, horisontalt 0 mm, vertikalt ovenfor 40 mm, vertikalt nedenfor 20 mm |
| Monteringsposition | vandret bæreskinne NS 35, EN 60715 |
| Beskyttende finish | nej |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (hus / klemmer) | V0 |
| Husmateriale | Metal |
| Udførelse af afdækningskappen | Rustfrit stål X6Cr17 |
| Udførelse af sideelementer | Aluminium |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (startup type tested) | -40 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 5000 m (> 2000 m, bemærk derating) |
| Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
| Chok | 18 ms, 30g, pr. retning (iht. IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 5 Hz ... 100 Hz resonanssøgning 2,3g, 90 min., resonansfrekvens 2,3g, 90 min. (iht. DNV GL klasse C) |
| Baneapplikationer | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-4 | |
| EN 50121-5 | |
| EN 50163 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-4 | |
| IEC 62236-5 | |
| HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Udgangsspænding UOut konform |
| Norm - Begrænsning af net- og harmoniske oversvingningsstrømme | EN 61000-3-2 |
| Norm - Elektrisk sikkerhed | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norm - Ekstra lav spænding | IEC 60950-1 (SELV) |
| EN 60204-1 (PELV) | |
| Norm - sikkerhed for måle-, styre-, regulerings- og laboratorieenheder | IEC 61010-1 |
| Norm - Sikkerhed for transformatorer | EN 61558-2-16 (kun luft- og krybestrækninger) |
| Norm - strømforsyningsenheder til lavspænding med jævnstrømsudgang | EN 61204-3 |
| Godkendelse - Halvlederindustriens krav i forbindelse med netspændingsnedbrud | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
| CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
| Skibsgodkendelse | DNV GL, PRS, BV, LR, ABS |
| SIQ | Typegodkendt (type approved) |
| UL-godkendelser | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| EMC-krav støjemission | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-krav støjimmunitet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| EMC-krav kraftværk | IEC 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| Ledningsført støjemission | |
| Standarder | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Støjemission | |
| Standarder | Supplerende grundlæggende standard EN 61000-6-5 (støjimmunitet for kraftværker), IEC/EN 61850-3 (energiforsyning) |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| DNV GL ledningsført støjemission | |
| DNV | Klasse A |
| Ekstratekst | Området energifordeling |
| DNV GL støjemission | |
| DNV | Klasse B |
| Ekstratekst | Området bro og dæk |
| Oversvingningstrøm | |
| Standarder | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (klasse A) | |
| Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flimren | |
| Standarder | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | 8 kV (Testsværhedsgrad 4) |
| Luftafladning | 15 kV (Testsværhedsgrad 4) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testfelttykkelse | 20 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) |
| Udgang | 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) |
| Signal | 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Indgang | typ. 3 kV (Testsværhedsgrad 4 - symmetrisk) |
| typ. 6 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) | |
| Udgang | 1 kV (Testsværhedsgrad 3- symmetrisk) |
| 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) | |
| Signal | 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Indgang/udgang/signal | asymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V (Testsværhedsgrad 3) |
| Magnetfelt med energiteknisk frekvens | |
| Standarder | EN 61000-4-8 |
| Frekvens | 16,7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Testfelttykkelse | 100 A/m |
| Ekstratekst | 60 s |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Frekvens | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
| Testfelttykkelse | 1 kA/m |
| Ekstratekst | 3 s |
| Frekvens | 0 Hz |
| Testfelttykkelse | 300 A/m |
| Ekstratekst | DC, 60 s |
| Spændingsfald | |
| Standarder | EN 61000-4-11 |
| Spænding | 230 V AC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Spændingsfald | 70 % |
| Antal perioder | 0,5 / 1 / 25 / 30 perioder |
| Ekstratekst | Testsværhedsgrad 2 |
| Bemærkning | Kriterium A: 0,5 / 1 / 25 / 30 periode |
| Spændingsfald | 40 % |
| Antal perioder | 5 / 10 / 50 perioder |
| Ekstratekst | Testsværhedsgrad 2 |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spændingsfald | 0 % |
| Antal perioder | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250 perioder |
| Ekstratekst | Testsværhedsgrad 2 |
| Bemærkning | Kriterium A: 0,5 / 1 periode Kriterium B: 5 / 50 / 250 perioder |
| Impulsformet magnetfelt | |
| Standarder | EN 61000-4-9 |
| Testfelttykkelse | 1000 A/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Dæmpede sinussvingninger (ring wave) | |
| Standarder | EN 61000-4-12 |
| Indgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 4 - symmetrisk) |
| 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Asymmestriske ledningsførte støjpåvirkninger | |
| Standarder | EN 61000-4-16 |
| Testlevel 1 | 15 Hz 150 Hz (Testsværhedsgrad 4) |
| Spænding | 30 V 3 V |
| Testlevel 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Testsværhedsgrad 4) |
| Spænding | 3 V |
| Testlevel 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Testsværhedsgrad 4) |
| Spænding | 3 V 30 V |
| Testlevel 4 | 15 kHz 150 kHz (Testsværhedsgrad 4) |
| Spænding | 30 V |
| Testlevel 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Testsværhedsgrad 4) |
| Spænding | 30 V (Vedvarende) |
| Testlevel 6 | 150 Hz 180 Hz (Testsværhedsgrad 4) |
| Spænding | 30 V (Vedvarende) |
| Testlevel 7 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Testsværhedsgrad 4) |
| Spænding | 300 V (1 s) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Dæmpet vibrerende bølge | |
| Standarder | EN 61000-4-18 |
| Indgang, udgang (testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Testsværhedsgrad 3- symmetrisk) |
| Spænding | 1 kV |
| Indgang, udgang (testlevel 2) | 10 MHz |
| Spænding | 1 kV |
| Indgang, udgang (testlevel 3) | 100 kHz 1 MHz (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Spænding | 2,5 kV |
| Signaler (testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Testsværhedsgrad 3- symmetrisk) |
| Spænding | 1 kV |
| Signaler (testlevel 2) | 100 kHz 1 MHz (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Spænding | 2,5 kV |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Dæmpet vibrerende magnetfelt | |
| Standarder | EN 61000-4-10 |
| Testfelttykkelse | 110 A/m |
| Testlevel 1 | 100 kHz |
| Testfelttykkelse | 110 A/m |
| Testlevel 2 | 1 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Kriterium C | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen, eller som kan genoprettes ved at aktivere betjeningselementerne. |
| Varenummer | 2907867 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | CMPI13 |
| Produktnøgle | CMPI13 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 900 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 900 g |
| Toldtarifnummer | 85044095 |
| Oprindelsesland | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E211944EAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Godkendelses-ID: LR22472797TABV
Godkendelses-ID: 44621/B1 BVABS
Godkendelses-ID: 26-0442641-PDAEAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Godkendelses-ID: TAA00001YDcCSAus
Godkendelses-ID: 70076166cUL Listed
Godkendelses-ID: E199827UL Listed
Godkendelses-ID: E199827| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 18,61 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
UWA 182/52 - Montageadapter 2938235
-
UWA 130 - Montageadapter 2901664
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Montageadapter 2938196
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeringsadapter 2909681
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2906032
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 2907916
Dine fordele
SFB Technology udløser standard-effektafbrydere selektivt, mens parallelt tilsluttede forbrugere arbejder videre
Den præventive funktionsovervågning meddeler kritiske driftstilstande, før der opstår fejl
Signalniveauer og karakteristikker, der kan indstilles via NFC, maksimerer anlæggets oppetid
Enkel udvidelse af anlæg gennem statisk boost, start af vanskelige belastninger med den dynamiske boost
Høj grad af støjimmunitet takket være integreret gasafleder og mere en 20 ms buffertid ved netudfald
Robust design med metalhus og stort temperaturområde på - 40 °C til + 70 °C
Global anvendelse takket være et stort indgangsspændingsområde og internationale godkendelser
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre