QUINT POWER-strømforsyninger med højeste funktionalitet
Med henblik på selektiv og økonomisk sikring af anlæg udløser QUINT POWER automatsikringer med seksdobbelt mærkestrøm magnetisk og dermed hurtigt. En høj grad af rådighedstid for anlægget sikres desuden gennem den præventive funktionsovervågning, som meddeler kritiske driftstilstande, før der opstår fejl.
Pålidelig start af vanskelige belastninger sker med statisk effektreserve POWER BOOST. Takket være justerbar spænding er alle områder fra 18 V DC - 29,5 V DC dækket ind.
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO
-
Strømforsyning, beskyttende finish
2320911
Anvend følgende vare i tilfælde af nye projekter: 2904616 QUINT4-PS/1AC/24DC/10/+. Primær taktet strømforsyning QUINT POWER, Skruetilslutning, Bæreskinnemontering, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 10 A, kan indstilles fra 18 V DC ... 29,5 V DC
Produktdetaljer
EAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Godkendelses-ID: LR22301698TA-02NK
Godkendelses-ID: TA24091MBV
Godkendelses-ID: 21004/D0 BVUL Listed
Godkendelses-ID: E123528cUL Listed
Godkendelses-ID: E123528RINA
Godkendelses-ID: ELE333522XGABS
Godkendelses-ID: 23-2355407-PDAType approved
Godkendelses-ID: SI-SIQ BG 005/008DNV
Godkendelses-ID: TAA000030XcCSAus
Godkendelses-ID: 1897786BIS Licence Document
Godkendelses-ID: R-41268801EAC Ex
Godkendelses-ID: KZ 7500525010102094IECEx
Godkendelses-ID: IECEx TUN 11.0007XINMETRO
Godkendelses-ID: DNV 19.0189 XATEX
Godkendelses-ID: TUEV 11ATEX079480 XNEPSI-EX
Godkendelses-ID: GYJ20.1323XCCC
Godkendelses-ID: 2020322303000837Kompatible produkter
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg udløse en standardmæssig automatsikring med strømforsyningen?
Ja, standard automatsikringer kan udløses sikkert med QUINT-strømforsyningen. Tag højde for SFB-projektplanlægningsmatrix, som findes i downloadområdet i Diverse.
Kan strømforsyningen også bruges i miljøer med skadelig gaseksponering?
Alle vores QUINT-strømforsyninger er testet i henhold til ISA G3 Harsh Group A-standarden og opfylder kravene i standarden.
Hvorfor er strømforsyningens hus varmere end huse fra andre producenter?
Grunden til dette er vores varmeafledningskoncept. Alle strømkomponenter er anbragt på sidevæggene eller på bagvæggen. Fordelen her er, at temperaturen indeni forbliver køligere, hvilket øger strømforsyningens levetid.
Kan jeg anvende DC-OK-relæet med strømforsyningens udgangsspænding?
DC OK-relæet kan tilsluttes strømforsyningens udgangsspænding, men må kun belastes med maks. 1 A. Vi anbefaler at bruge en beskyttelseskobling til dette.
Kan forstyrrelser fra forsyningsnettet overføres til strømforsyningens udgang?
Nej, da QUINT-strømforsyningen er udviklet med et omformerkoncept med flere trin, overføres der ikke forstyrrelser. Forstyrrelser er allerede fjernet i indgangskredsløbet og når ikke frem til strømforsyningens 24 V-udgang.