HC-KIT-B06-R01
-
Stiksæt
1409671
Stiksæt, bestående af: B6-stik- og indbygningshus, 6-polet stik- og bøsningsindsats, M20-kabelforskruning
Produktdetaljer
| Produkttype | Stiksæt |
| Hustype | Komplet hus |
| Anvendelse | Effekt |
| Konstruktion | B6 |
| Poltal | 6 |
| Stikudformning | 6+PE |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Pakning til stede | ja |
| Beskyttelseslåg | ja |
| Kontakttype | drejet |
| Kabelafgang | lige |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Driftsspænding (III/3) | 500 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Mærkestrøm | 24 A |
| Mærkespænding UN | 500 V |
| Mærkestrøm IN | 16 A |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Tilslutningsteknik | Skruetilslutning |
| Tilslutning iht. standard | IEC / EN |
| Tilslutningstværsnit | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (gælder for fleksible ledere med terminalrør) |
| 0,5 mm² ... 2,5 mm² (gælder for fleksible ledere med terminalrør) | |
| Tilslutningstværsnit AWG | 20 ... 14 |
| Tilspændingsmoment | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (PE-tilslutning) |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Fastgørelsesskruer til montering i HEAVYCON-hus) | |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm |
| Målskitse |
|
| Bredde | 43 mm |
| Højde | 120 mm |
| Længde | 80 mm |
| Indbygningsmål | |
| Bredde montageudskæring | 35 mm |
| Længde montageudskæring | 52 mm |
| Materiale Hus | Trykstøbt aluminium |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale pakning | NBR, ledende |
| Materiale kontakt | Kobberlegering |
| Materiale kontaktoverflade | Ag |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Materiale låsebøjle | PA |
| Udvendig kabeldiameter | 6 mm ... 12 mm |
| 10 mm ... 12 mm (ved UL 514 B) | |
| Udvendig kabeldiameter | 9 mm ... 13 mm |
| Mekaniske data | |
| Aflåsningstype | Bøjle |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| Slagstyrke | IK09 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C |
| Monteringstype | Skruemontage |
| Varenummer | 1409671 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | AF7AFX |
| Produktnøgle | AF7AFX |
| GTIN | 4046356752428 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 385,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 385,5 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
| ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
| SCIP | 2b0840d2-3568-4d01-bfb6-fc472b67e8a4 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre