Styreskabsstikdåser og Service Interfaces
VS-SI-SD-GB - Stikdåseindsats
VS-SI-SD-GB
-
Stikdåseindsats
1656547
Schuko-stikdåse, kunststof, til Storbritannien
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Stikdåse
Landekode
Storbritannien
Elektriske egenskaber
Driftsspænding (III/3)
250 V
Mærkestrøm
13 A
Tilslutningsdata
Tilslutningstype
Skruetilslutning
Materialeangivelser
Materiale Hus
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Kapslingsklasse
IP20
Omgivelsestemperatur (drift)
-10 °C ... 60 °C
Montage
Monteringsvejledning
Passer til alle indbygningsrammer
Varedata
Varenummer
1656547
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
AF7EBX
Produktnøgle
AF7EBX
GTIN
4046356029919
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
77,9 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
74,9 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
HU
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Godkendelser
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.A*30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
undtagelser hvis kendt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Lead
(CAS-No.: 7439-92-1)
SCIP
029fa16e-3e7a-4c74-981f-01d80ec6f93a
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
3,863 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
VS-SI-BZ
-
Mærkeskilte
1656660
UCT-EM (20X7)
-
Mærkeskilte
0801494
UC-EM (20X7)
-
Mærkeskilte
0825499
Produkthjælp