Værd at vide
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
Styreskabsstikdåser og Service Interfaces
VS-SI-SD-CN - Stikdåseindsats
VS-SI-SD-CN
-
Stikdåseindsats
1422485
Stikdåseindsats, tilslutningstype: Skruetilslutning, Kina
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Stikdåse
Landekode
Kina
Elektriske egenskaber
Driftsspænding (III/3)
250 V
Mærkestrøm
10 A
Tilslutningsdata
Tilslutningstype
Skruetilslutning
Mål
Målskitse
Bredde
51 mm
Højde
31,3 mm
Længde
87,5 mm
Materialeangivelser
Materiale Hus
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Kapslingsklasse
IP20
Omgivelsestemperatur (drift)
-10 °C ... 60 °C
Montage
Monteringsvejledning
Passer til alle indbygningsrammer
Varedata
Varenummer
1422485
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
AF7EBX
Produktnøgle
AF7EBX
GTIN
4055626305073
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
71,8 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
71 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
CN
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Godkendelser
EAC-RoHS
Godkendelses-ID: RU D-DE.HB49.B.00025
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
9,127 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
VS-SI-BZ
-
Mærkeskilte
1656660
UCT-EM (20X7)
-
Mærkeskilte
0801494
UC-EM (20X7)
-
Mærkeskilte
0825499
Produkthjælp